BBHFB,BBHF,BBHFA - 带座轴承-T型高度指定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bbhf-655.prj},{NB=BBHF6002ZZ-25},{CODE=BBHF},{TYPE=6002ZZ},{HH=25},{DD=15},{L1=54.0},{DD1=6.5},{L=68},{L2=40},{T=15},{S=15},{DH=28},{DH7=32},{DH7G=+0.025/0},{B=9},{R1=2},{NA=},{KKC=},{HHX=[25:50/1]},{PPATH=655/655_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d[mm]
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
[mm]
L1
ⁿ/ₐ
DD1
d1[mm]
ⁿ/ₐ
L
L[mm]
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
T
T[mm]
ⁿ/ₐ
S
S[mm]
ⁿ/ₐ
DH
dh[mm]
ⁿ/ₐ
DH7
DH7[mm]
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
FJ
附件挡圈
ⁿ/ₐ
BBHFB623ZZ-10
BBHFB
钢
S45C
发黑
623ZZ
3
19.000
26.0
4.5
36
16
10
5
7
10
4
SUS304
BBHFB624ZZ-10
BBHFB
钢
S45C
发黑
624ZZ
4
21.000
28.0
4.5
38
18
10
5
9
13
5
SUS304
BBHFB605ZZ-10
BBHFB
钢
S45C
发黑
605ZZ
5
21.000
30.0
4.5
40
20
10
5
10
14
5
SUS304
BBHFB625ZZ-15
BBHFB
钢
S45C
发黑
625ZZ
5
27.000
34.0
4.5
46
22
10
10
12
16
5
SUS304
BBHFB606ZZ-15
BBHFB
钢
S45C
发黑
606ZZ
6
28.000
35.0
5.5
47
23
12
10
13
17
6
SUS304
BBHFB626ZZ-15
BBHFB
钢
S45C
发黑
626ZZ
6
29.000
37.0
5.5
49
25
12
10
15
19
6
SUS304
BBHFB698ZZ-15
BBHFB
钢
S45C
发黑
698ZZ
8
29.000
37.0
5.5
49
25
11
10
16
19
6
SUS304
BBHFB608ZZ-15
BBHFB
钢
S45C
发黑
608ZZ
8
30.000
41.0
5.5
53
29
12
10
18
22
7
SUS304
BBHFB628ZZ-15
BBHFB
钢
S45C
发黑
628ZZ
8
31.000
44.0
5.5
56
32
15
10
20
24
8
SUS304
BBHFB6800ZZ-15
BBHFB
钢
S45C
发黑
6800ZZ
10
29.000
38.0
5.5
50
26
10
10
16
19
5
SUS304
BBHFB6900ZZ-15
BBHFB
钢
S45C
发黑
6900ZZ
10
30.000
41.0
5.5
53
29
12
10
19
22
6
SUS304
BBHFB6000ZZ-20
BBHFB
钢
S45C
发黑
6000ZZ
10
37.000
46.0
5.5
58
34
15
10
22
26
8
SUS304
BBHFB6200ZZ-20
BBHFB
钢
S45C
发黑
6200ZZ
10
39.000
50.0
5.5
62
38
15
10
24
30
9
SUS304
BBHFB6801ZZ-20
BBHFB
钢
S45C
发黑
6801ZZ
12
35.000
41.0
5.5
53
29
10
10
18
21
5
SUS304
BBHFB6901ZZ-20
BBHFB
钢
S45C
发黑
6901ZZ
12
36.000
44.0
5.5
56
32
12
10
21
24
6
SUS304
BBHFB6001ZZ-20
BBHFB
钢
S45C
发黑
6001ZZ
12
38.000
48.0
5.5
60
36
15
10
24
28
8
SUS304
BBHFB6201ZZ-20
BBHFB
钢
S45C
发黑
6201ZZ
12
40.000
52.0
5.5
64
40
16
10
26
32
10
SUS304
BBHFB6802ZZ-20
BBHFB
钢
S45C
发黑
6802ZZ
15
36.000
44.0
5.5
56
32
10
10
21
24
5
SUS304
BBHFB6902ZZ-20
BBHFB
钢
S45C
发黑
6902ZZ
15
38.000
48.0
5.5
60
36
12
15
25
28
7
SUS304
BBHFB6002ZZ-25
BBHFB
钢
S45C
发黑
6002ZZ
15
45.000
54.0
6.5
68
40
15
15
28
32
9
SUS304
BBHFB6202ZZ-25
BBHFB
钢
S45C
发黑
6202ZZ
15
47.000
58.0
6.5
72
44
16
15
29
35
11
SUS304
BBHFB6903ZZ-25
BBHFB
钢
S45C
发黑
6903ZZ
17
44.000
52.0
6.5
64
38
13
15
27
30
7
SUS304
BBHFB6003ZZ-25
BBHFB
钢
S45C
发黑
6003ZZ
17
47.000
56.0
6.5
70
43
16
15
31
35
10
SUS304
BBHFB6203ZZ-25
BBHFB
钢
S45C
发黑
6203ZZ
17
49.000
62.0
6.5
76
49
19
15
34
40
12
SUS304
BBHFB6804ZZ-25
BBHFB
钢
S45C
发黑
6804ZZ
20
45.000
53.5
6.5
68
40
13
15
29
32
7
SUS304
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表