ABSFBL,ABSFL,ABSSFL,ABSKBL,ABSKL,ABSSKL,ABSHBL,ABSHL,ABSSHL - 支架型长导向型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
02-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/b/dxzzz96.prj},{NB=ABSKBL12},{CODE=ABSKBL},{TYPE=fang},{MAT=S45C},{SUR=fa hei},{D=12},{ZJG=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DH7
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
N
固定部壁厚
[mm]
T
[mm]
LL
ℓ
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d1
ⁿ/ₐ
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
ABSFBL12
ABSFBL
圆法兰型
S45C
发黑
+0.018/0
16
36
2
6
15
30
26
28
20
26
0
4.5
M4
ABSFL12
ABSFL
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
+0.018/0
16
36
2
6
15
30
26
28
20
26
0
4.5
M4
ABSSFL12
ABSSFL
圆法兰型
SUS304
-
+0.018/0
16
36
2
6
15
30
26
28
20
26
0
4.5
M4
ABSKBL12
ABSKBL
方法兰型
S45C
发黑
+0.018/0
16
36
2
6
15
30
26
28
20
26
0
4.5
M4
ABSKL12
ABSKL
方法兰型
S45C
无电解镀镍
+0.018/0
16
36
2
6
15
30
26
28
20
26
0
4.5
M4
ABSSKL12
ABSSKL
方法兰型
SUS304
-
+0.018/0
16
36
2
6
15
30
26
28
20
26
0
4.5
M4
ABSHBL12
ABSHBL
两面切割
S45C
发黑
+0.018/0
16
36
2
6
15
30
26
28
20
26
0
4.5
M4
ABSHL12
ABSHL
两面切割
S45C
无电解镀镍
+0.018/0
16
36
2
6
15
30
26
28
20
26
0
4.5
M4
ABSSHL12
ABSSHL
两面切割
SUS304
-
+0.018/0
16
36
2
6
15
30
26
28
20
26
0
4.5
M4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表