AASJZ,AASSJZ,AAPSJZ,AAPSSJZ - 导向轴两端内螺纹带扳手槽型-高精度标准型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
01-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/a/dxz-12-1.prj},{NB=AASSJZ50-65-M12-N12-SC0},{CODE=AASSJZ},{D=50},{L=65.0},{M=12},{N=12},{MNX=12,16,20,24,30},{SC=0},{W=41},{C=1.0},{ZJG1=},{ZJG2=},{FC=0},{WFC=0},{E=0},{A=0},{ZJG3=},{SX=0},{ZJG4=},{RC=0},{WRC=0},{Y=0},{ZJG5=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL1
D公差
ⁿ/ₐ
W
[mm]
EX1
ℓ1
[mm]
C
[mm]
AASJZ6-20-M3-N3-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
6
-0.004/-0.012
5
8
0.5
AASJZ8-20-M3-N3-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
8
-0.005/-0.014
7
8
0.5
AASJZ10-20-M3-N3-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
10
-0.005/-0.014
8
8
0.5
AASJZ12-20-M4-N4-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
12
-0.006/-0.017
10
10
0.5
AASJZ13-25-M4-N4-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
13
-0.006/-0.017
11
10
0.5
AASJZ15-25-M4-N4-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
15
-0.006/-0.017
13
10
0.5
AASJZ16-30-M4-N4-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
16
-0.006/-0.017
14
10
0.5
AASJZ20-30-M4-N4-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
20
-0.007/-0.020
17
10
1.0
AASJZ25-35-M4-N4-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
25
-0.007/-0.020
22
10
1.0
AASJZ30-35-M6-N6-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
30
-0.007/-0.020
27
15
1.0
AASJZ35-35-M8-N8-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
35
-0.009/-0.025
30
15
1.0
AASJZ40-50-M10-N10-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
40
-0.009/-0.025
36
20
1.0
AASJZ50-65-M12-N12-SC0
AASJZ
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
50
-0.009/-0.025
41
20
1.0
AASSJZ6-20-M3-N3-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
6
-0.004/-0.012
5
8
0.5
AASSJZ8-20-M3-N3-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
8
-0.005/-0.014
7
8
0.5
AASSJZ10-20-M3-N3-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
10
-0.005/-0.014
8
8
0.5
AASSJZ12-20-M4-N4-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
12
-0.006/-0.017
10
10
0.5
AASSJZ13-25-M4-N4-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
13
-0.006/-0.017
11
10
0.5
AASSJZ15-25-M4-N4-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
15
-0.006/-0.017
13
10
0.5
AASSJZ16-30-M4-N4-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
16
-0.006/-0.017
14
10
0.5
AASSJZ20-30-M4-N4-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
20
-0.007/-0.020
17
10
1.0
AASSJZ25-35-M4-N4-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
25
-0.007/-0.020
22
10
1.0
AASSJZ30-35-M6-N6-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
30
-0.007/-0.020
27
15
1.0
AASSJZ35-35-M8-N8-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
35
-0.009/-0.025
30
15
1.0
AASSJZ40-50-M10-N10-SC0
AASSJZ
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
40
-0.009/-0.025
36
20
1.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表