目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
D41834 - Welding Adapter
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
钢
除鳞喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/steel_nozzles/descaling_nozzles/d41834.prj},{NB=D41834-P3/4-32-1.4301},{ARTNR=D41834-P3/4-32-1.4301},{TYP=D41834},{L1=32},{L2=8},{D=D41834-DAG-0000003},{MAT=1.4301},{INFO=INFO PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
MAT
物料
ⁿ/ₐ
D41834-P3/4-100-1.4301
D41834-P3/4-100-1.4301
100
75
1.4301
D41834-P3/4-32-1.4301
D41834-P3/4-32-1.4301
32
8
1.4301
D41834-P3/4-39-1.4301
D41834-P3/4-39-1.4301
39
15
1.4301
D41834-P3/4-80-1.4301
D41834-P3/4-80-1.4301
80
56
1.4301
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表