目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
D41832 - 迷你HiScaleJet喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
钢
除鳞喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/steel_nozzles/descaling_nozzles/d41832.prj},{NB=D41832-TC1530E},{TYP=D41832},{DG=30},{SPRWX=15},{MAT=TC},{Q1=67},{Q2=95},{Q3=135}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
DG
Nozzle size
ⁿ/ₐ
SPRWX
3bar 时喷射角度
[°]
MAT
物料
ⁿ/ₐ
Q1
100 bar时的流量
[l/min]
Q2
200 bar时的流量
[l/min]
Q3
400 bar时的流量
[l/min]
D41832-BL2326E
D41832-BL2326E
26
23
BL
59
84
119
D41832-BL2334E
D41832-BL2334E
34
23
BL
77
109
155
D41832-BL256E
D41832-BL256E
6
25
BL
13
19
27
D41832-BL257E
D41832-BL257E
7
25
BL
15
22
31
D41832-BL258E
D41832-BL258E
8
25
BL
17
25
35
D41832-BL2510E
D41832-BL2510E
10
25
BL
22
32
45
D41832-BL2513E
D41832-BL2513E
13
25
BL
29
42
59
D41832-BL2516E
D41832-BL2516E
16
25
BL
35
50
71
D41832-BL2518E
D41832-BL2518E
18
25
BL
41
59
83
D41832-BL2520E
D41832-BL2520E
20
25
BL
45
64
90
D41832-BL2524E
D41832-BL2524E
24
25
BL
53
76
107
D41832-BL2525E
D41832-BL2525E
25
25
BL
56
80
113
D41832-BL2530E
D41832-BL2530E
30
25
BL
67
95
135
D41832-BL2532E
D41832-BL2532E
32
25
BL
71
101
143
D41832-BL2540E
D41832-BL2540E
40
25
BL
90
127
180
D41832-BL2545E
D41832-BL2545E
45
25
BL
101
143
203
D41832-BL2550E
D41832-BL2550E
50
25
BL
112
159
225
D41832-BL2553E
D41832-BL2553E
53
25
BL
119
169
239
D41832-BL2558E
D41832-BL2558E
58
25
BL
131
185
262
D41832-BL2560E
D41832-BL2560E
60
25
BL
135
191
271
D41832-BL2570E
D41832-BL2570E
70
25
BL
160
226
3210
D41832-BL288E
D41832-BL288E
8
28
BL
17
25
35
D41832-BL2811E
D41832-BL2811E
11
28
BL
25
35
50
D41832-BL2834E
D41832-BL2834E
34
28
BL
77
109
155
D41832-BL2840E
D41832-BL2840E
40
28
BL
90
127
180
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表