目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
WashJet® IMEG - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
扁平噴嘴
高压扇形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/high_pressure_flat_spray_nozzles/nozzle_imeg_m.prj},{NB=B1/4IMEG-15045},{PN=B1/4IMEG-15045},{SG2=WashJet® IMEG Nozzles},{CP=nozzle_imeg_m.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{SA=15},{CS=045},{MAT=Hardened Stainless Steel},{SP=Flat Spray},{SPSG=-},{SAG=Standard},{FRC3=1.8},{FRC20=4.6},{FRC35=6.1},{FRC50=7.3},{FRC80=9.2},{FRC100=10.3},{FRC140=12.1},{FRC170=13.4},{FRC200=14.5},{FRC250=16.2},{FRC275=17.0},{LL=23.11},{SS1=14.22},{SS2=15.49},{BBDN=46563},{BFDN=46562},{ADN=Assembly Dwg No.},{MT=HSS},{HF=7.87}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
SA
喷射角度
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC20
20 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC35
35 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC50
50 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC80
80 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC100
100 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC140
140 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC170
170 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC200
200 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC250
250 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC275
275 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B1/8IMEG-0503
B1/8IMEG-0503
1/8
外螺纹
BSPT
05
03
Hardened Stainless Steel
1.2
3.1
4.0
4.8
6.1
6.8
8.1
8.9
9.7
10.8
11.3
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-0504
B1/8IMEG-0504
1/8
外螺纹
BSPT
05
04
Hardened Stainless Steel
1.6
4.1
5.4
6.4
8.2
9.1
10.8
11.9
12.9
14.4
15.1
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-1503
B1/8IMEG-1503
1/8
外螺纹
BSPT
15
03
Hardened Stainless Steel
1.2
3.1
4.0
4.8
6.1
6.8
8.1
8.9
9.7
10.8
11.3
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-1504
B1/8IMEG-1504
1/8
外螺纹
BSPT
15
04
Hardened Stainless Steel
1.6
4.1
5.4
6.4
8.2
9.1
10.8
11.9
12.9
14.4
15.1
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-15045
B1/8IMEG-15045
1/8
外螺纹
BSPT
15
045
Hardened Stainless Steel
1.8
4.6
6.1
7.3
9.2
10.3
12.1
13.4
14.5
16.2
17.0
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-1505
B1/8IMEG-1505
1/8
外螺纹
BSPT
15
05
Hardened Stainless Steel
2.0
5.1
6.7
8.1
10.2
11.4
13.5
14.9
16.1
18.0
18.9
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-15055
B1/8IMEG-15055
1/8
外螺纹
BSPT
15
055
Hardened Stainless Steel
2.2
5.6
7.4
8.9
11.2
12.5
14.8
16.3
17.7
19.8
21
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-1506
B1/8IMEG-1506
1/8
外螺纹
BSPT
15
06
Hardened Stainless Steel
2.4
6.1
8.1
9.7
12.2
13.7
16.2
17.8
19.3
22
23
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-2503
B1/8IMEG-2503
1/8
外螺纹
BSPT
25
03
Hardened Stainless Steel
1.2
3.1
4.0
4.8
6.1
6.8
8.1
8.9
9.7
10.8
11.3
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-25035
B1/8IMEG-25035
1/8
外螺纹
BSPT
25
035
Hardened Stainless Steel
1.4
3.6
4.7
5.6
7.1
8.0
9.4
10.4
11.3
12.6
13.2
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-2504
B1/8IMEG-2504
1/8
外螺纹
BSPT
25
04
Hardened Stainless Steel
1.6
4.1
5.4
6.4
8.2
9.1
10.8
11.9
12.9
14.4
15.1
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-25045
B1/8IMEG-25045
1/8
外螺纹
BSPT
25
045
Hardened Stainless Steel
1.8
4.6
6.1
7.3
9.2
10.3
12.1
13.4
14.5
16.2
17.0
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-4003
B1/8IMEG-4003
1/8
外螺纹
BSPT
40
03
Hardened Stainless Steel
1.2
3.1
4.0
4.8
6.1
6.8
8.1
8.9
9.7
10.8
11.3
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-40035
B1/8IMEG-40035
1/8
外螺纹
BSPT
40
035
Hardened Stainless Steel
1.4
3.6
4.7
5.6
7.1
8.0
9.4
10.4
11.3
12.6
13.2
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-4004
B1/8IMEG-4004
1/8
外螺纹
BSPT
40
04
Hardened Stainless Steel
1.6
4.1
5.4
6.4
8.2
9.1
10.8
11.9
12.9
14.4
15.1
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-40045
B1/8IMEG-40045
1/8
外螺纹
BSPT
40
045
Hardened Stainless Steel
1.8
4.6
6.1
7.3
9.2
10.3
12.1
13.4
14.5
16.2
17.0
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-4005
B1/8IMEG-4005
1/8
外螺纹
BSPT
40
05
Hardened Stainless Steel
2.0
5.1
6.7
8.1
10.2
11.4
13.5
14.9
16.1
18.0
18.9
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-4007
B1/8IMEG-4007
1/8
外螺纹
BSPT
40
07
Hardened Stainless Steel
2.8
7.1
9.4
11.3
14.3
16.0
18.9
21
23
25
26
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-5007
B1/8IMEG-5007
1/8
外螺纹
BSPT
50
07
Hardened Stainless Steel
2.8
7.1
9.4
11.3
14.3
16.0
18.9
21
23
25
26
22.35
12.70
14.22
B1/8IMEG-8003
B1/8IMEG-8003
1/8
外螺纹
BSPT
80
03
Hardened Stainless Steel
1.2
3.1
4.0
4.8
6.1
6.8
8.1
8.9
9.7
10.8
11.3
22.35
12.70
14.22
B1/4IMEG-0503
B1/4IMEG-0503
1/4
外螺纹
BSPT
05
03
Hardened Stainless Steel
1.2
3.1
4.0
4.8
6.1
6.8
8.1
8.9
9.7
10.8
11.3
23.11
14.22
15.49
B1/4IMEG-05035
B1/4IMEG-05035
1/4
外螺纹
BSPT
05
035
Hardened Stainless Steel
1.4
3.6
4.7
5.6
7.1
8.0
9.4
10.4
11.3
12.6
13.2
23.11
14.22
15.49
B1/4IMEG-0504
B1/4IMEG-0504
1/4
外螺纹
BSPT
05
04
Hardened Stainless Steel
1.6
4.1
5.4
6.4
8.2
9.1
10.8
11.9
12.9
14.4
15.1
23.11
14.22
15.49
B1/4IMEG-05045
B1/4IMEG-05045
1/4
外螺纹
BSPT
05
045
Hardened Stainless Steel
1.8
4.6
6.1
7.3
9.2
10.3
12.1
13.4
14.5
16.2
17.0
23.11
14.22
15.49
B1/4IMEG-0505
B1/4IMEG-0505
1/4
外螺纹
BSPT
05
05
Hardened Stainless Steel
2.0
5.1
6.7
8.1
10.2
11.4
13.5
14.9
16.1
18.0
18.9
23.11
14.22
15.49
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表