目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FloodJet® K - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
扁平噴嘴
偏转扇形喷嘴
K 系列
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/deflected_flat_spray_nozzles/k_series/nozzle_k_m.prj},{NB=B1/4K-PVC22_m},{PN=B1/4K-PVC22},{SG2=FloodJet® K Series Nozzles},{CP=nozzle_k_m.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{TTP=B},{CS=22},{MAT=Polyvinyl Chloride},{SP=Flat Spray},{EOD=3.937},{FR02=4.5},{FR05=7.1},{FR07=8.4},{FR15=12.3},{FR2=14.2},{FR3=17.4},{FR4=20},{SA05=113},{SA15=125},{SA4=136},{BDN=1178},{MT=bar stock},{LL=34.11},{SS1=14.29},{L4=35.052},{L5=13.894}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
EOD
等效孔径
ⁿ/ₐ
FR02
0.2 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR05
0.5 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR07
0.7 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR15
1.5 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR2
2 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR3
3 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR4
4 bar时的流量
ⁿ/ₐ
SA05
0.5bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA15
1.5 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA4
4 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
B1/8K-SS.25_m
B1/8K-SS.25
1/8
外螺纹
BSPT
.25
303不锈钢
0.4318
–
–
–
.14
.16
.20
.23
–
83
117
23.80
11.11
B1/8K-316SS.25_m
B1/8K-316SS.25
1/8
外螺纹
BSPT
.25
316不锈钢
0.4318
–
–
–
.14
.16
.20
.23
–
83
117
23.80
11.11
B1/8K-.25_m
B1/8K-.25
1/8
外螺纹
BSPT
.25
黄铜
0.4318
–
–
–
.14
.16
.20
.23
–
83
117
23.80
11.11
B1/8K-SS.50_m
B1/8K-SS.50
1/8
外螺纹
BSPT
.50
303不锈钢
0.5842
–
–
–
.28
.32
.39
.46
–
89
122
23.80
11.11
B1/8K-.50_m
B1/8K-.50
1/8
外螺纹
BSPT
.50
黄铜
0.5842
–
–
–
.28
.32
.39
.46
–
89
122
23.80
11.11
B1/8K-PVC.50_m
B1/8K-PVC.50
1/8
外螺纹
BSPT
.50
聚氯乙烯
0.5842
–
–
–
.28
.32
.39
.46
–
89
122
23.80
11.11
B1/8K-SS.75_m
B1/8K-SS.75
1/8
外螺纹
BSPT
.75
303不锈钢
0.7366
–
–
.29
.42
.48
.59
.68
–
106
125
23.80
11.11
B1/8K-.75_m
B1/8K-.75
1/8
外螺纹
BSPT
.75
黄铜
0.7366
–
–
.29
.42
.48
.59
.68
–
106
125
23.80
11.11
B1/8K-PVC.75_m
B1/8K-PVC.75
1/8
外螺纹
BSPT
.75
聚氯乙烯
0.7366
–
–
.29
.42
.48
.59
.68
–
106
125
23.80
11.11
B1/8K-SS1_m
B1/8K-SS1
1/8
外螺纹
BSPT
1
303不锈钢
0.8382
–
–
.38
.56
.64
.79
.91
–
103
128
23.80
11.11
B1/8K-316SS1_m
B1/8K-316SS1
1/8
外螺纹
BSPT
1
316不锈钢
0.8382
–
–
.38
.56
.64
.79
.91
–
103
128
23.80
11.11
B1/8K-1_m
B1/8K-1
1/8
外螺纹
BSPT
1
黄铜
0.8382
–
–
.38
.56
.64
.79
.91
–
103
128
23.80
11.11
B1/8K-PVC1_m
B1/8K-PVC1
1/8
外螺纹
BSPT
1
聚氯乙烯
0.8382
–
–
.38
.56
.64
.79
.91
–
103
128
23.80
11.11
B1/8K-SS1.5_m
B1/8K-SS1.5
1/8
外螺纹
BSPT
1.5
303不锈钢
1.016
–
.48
.57
.84
.97
1.2
1.4
73
103
125
23.80
11.11
B1/8K-316SS1.5_m
B1/8K-316SS1.5
1/8
外螺纹
BSPT
1.5
316不锈钢
1.016
–
.48
.57
.84
.97
1.2
1.4
73
103
125
23.80
11.11
B1/8K-1.5_m
B1/8K-1.5
1/8
外螺纹
BSPT
1.5
黄铜
1.016
–
.48
.57
.84
.97
1.2
1.4
73
103
125
23.80
11.11
B1/8K-PVC1.5_m
B1/8K-PVC1.5
1/8
外螺纹
BSPT
1.5
聚氯乙烯
1.016
–
.48
.57
.84
.97
1.2
1.4
73
103
125
23.80
11.11
B1/8K-SS2_m
B1/8K-SS2
1/8
外螺纹
BSPT
2
303不锈钢
1.1938
–
.64
.76
1.1
1.3
1.6
1.8
83
113
129
25.40
11.11
B1/8K-316SS2_m
B1/8K-316SS2
1/8
外螺纹
BSPT
2
316不锈钢
1.1938
–
.64
.76
1.1
1.3
1.6
1.8
83
113
129
25.40
11.11
B1/8K-2_m
B1/8K-2
1/8
外螺纹
BSPT
2
黄铜
1.1938
–
.64
.76
1.1
1.3
1.6
1.8
83
113
129
25.40
11.11
B1/8K-PVC2_m
B1/8K-PVC2
1/8
外螺纹
BSPT
2
聚氯乙烯
1.1938
–
.64
.76
1.1
1.3
1.6
1.8
83
113
129
25.40
11.11
B1/8K-SS2.5_m
B1/8K-SS2.5
1/8
外螺纹
BSPT
2.5
303不锈钢
1.3208
–
.81
.95
1.4
1.6
2.0
2.3
98
122
133
25.40
11.11
B1/8K-316SS2.5_m
B1/8K-316SS2.5
1/8
外螺纹
BSPT
2.5
316不锈钢
1.3208
–
.81
.95
1.4
1.6
2.0
2.3
98
122
133
25.40
11.11
B1/8K-2.5_m
B1/8K-2.5
1/8
外螺纹
BSPT
2.5
黄铜
1.3208
–
.81
.95
1.4
1.6
2.0
2.3
98
122
133
25.40
11.11
B1/8K-PVC2.5_m
B1/8K-PVC2.5
1/8
外螺纹
BSPT
2.5
聚氯乙烯
1.3208
–
.81
.95
1.4
1.6
2.0
2.3
98
122
133
25.40
11.11
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表