FUN 888 - Special screws, for M5-M10, including customs and rare-between
Special Screws
Special Screws for Machine Construction
Powered by
CAD模型選擇
{special_screws/sonderschrauben_fur_maschinenbau/fun_888.prj},{NB=Sonderschraube FUN 888 M8x35},{IDNR=},{VERSII=0},{D=8.000},{D3=6.466},{P=1.000},{L=35.000},{A=3.000},{X=3.200},{S=13.000},{R=0.600},{E=14.200},{K=5.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread lenght
[mm]
S
Width across flat
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
K
Head height
[mm]
Sonderschraube FUN 888 M6...
6.000
4.773
1.000
16.000
13.000
10.000
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 888 M6...
6.000
4.773
1.000
20.000
17.000
10.000
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 888 M6...
6.000
4.773
1.000
25.000
22.000
10.000
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 888 M6...
6.000
4.773
1.000
30.000
27.000
10.000
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 888 M6...
6.000
4.773
1.000
35.000
32.000
10.000
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 888 M6...
6.000
4.773
1.000
40.000
37.000
10.000
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 888 M8...
8.000
6.466
1.000
16.000
13.000
13.000
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 888 M8...
8.000
6.466
1.000
20.000
17.000
13.000
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 888 M8...
8.000
6.466
1.000
25.000
22.000
13.000
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 888 M8...
8.000
6.466
1.000
30.000
27.000
13.000
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 888 M8...
8.000
6.466
1.000
35.000
32.000
13.000
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 888 M8...
8.000
6.466
1.000
40.000
37.000
13.000
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 888 M8...
8.000
6.466
1.000
45.000
42.000
13.000
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
16.000
13.000
17.000
18.720
7.000
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
20.000
17.000
17.000
18.720
7.000
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
25.000
22.000
17.000
18.720
7.000
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
30.000
27.000
17.000
18.720
7.000
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
35.000
32.000
17.000
18.720
7.000
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
40.000
37.000
17.000
18.720
7.000
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
45.000
42.000
17.000
18.720
7.000
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
50.000
47.000
17.000
18.720
7.000
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
55.000
52.000
17.000
18.720
7.000
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
60.000
57.000
17.000
18.720
7.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表