目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Universalschraube - Mit Kopfbohrung, Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, S-Spitze, WIROX
SPAX
Universal
Senkkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/universal/universal_senkkopf/14153.prj},{NB=0271010450505(350)},{IDNR=0271010450505},{DURCHMESSER=4.5},{KOPFDURCHMESSER=8.8},{LAENGE=50},{GEWINDELAENGE=39},{BEZ=Universalschraube mit Kopfbohrung, Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, S-Spitze, WIROX},{GR=4,5x50},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
GR
Schraubengöße
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Durchmesser (d1)
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser (dk)
[mm]
LAENGE
Länge (Ls)
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge (LgV)
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
0271010450205
0271010450205
Universalschraube mit Kop...
4,5x20
4003530017094
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
20
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
11
S-Spitze
0271010450255
0271010450255
Universalschraube mit Kop...
4,5x25
4003530017100
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
25
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
15
S-Spitze
0271010450305
0271010450305
Universalschraube mit Kop...
4,5x30
4003530017117
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
30
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
20
S-Spitze
0271010450355
0271010450355
Universalschraube mit Kop...
4,5x35
4003530017124
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
35
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
25
S-Spitze
0271010450405
0271010450405
Universalschraube mit Kop...
4,5x40
4003530017131
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
40
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
30
S-Spitze
0271010450455
0271010450455
Universalschraube mit Kop...
4,5x45
4003530017148
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
45
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
34
S-Spitze
0271010450505
0271010450505
Universalschraube mit Kop...
4,5x50
4003530017155
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
50
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
39
S-Spitze
0271010450555
0271010450555
Universalschraube mit Kop...
4,5x55
4003530017162
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
55
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
44
S-Spitze
0271010450605
0271010450605
Universalschraube mit Kop...
4,5x60
4003530017179
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
60
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
49
S-Spitze
0271010450705
0271010450705
Universalschraube mit Kop...
4,5x70
4003530017186
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
70
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
59
S-Spitze
0271010450805
0271010450805
Universalschraube mit Kop...
4,5x80
4003530017193
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
80
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
59
S-Spitze
0271010500605
0271010500605
Universalschraube mit Kop...
5x60
4003530017209
Z2
5.0
Kreuzschlitz Z
9.7
60
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
49
S-Spitze
0271010500705
0271010500705
Universalschraube mit Kop...
5x70
4003530017216
Z2
5.0
Kreuzschlitz Z
9.7
70
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
61
S-Spitze
0271010500805
0271010500805
Universalschraube mit Kop...
5x80
4003530017223
Z2
5.0
Kreuzschlitz Z
9.7
80
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
61
S-Spitze
0271010600805
0271010600805
Universalschraube mit Kop...
6x80
4003530017230
Z2
6.0
Kreuzschlitz Z
11.6
80
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
61
S-Spitze
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表