目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Universalschraube - Vollgewinde, Linsensenkkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, Vernickelt
SPAX
Universal
Linsensenkkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/universal/universal_linsensenkkopf/15312.prj},{NB=0241030400255(350)},{IDNR=0241030400255},{DURCHMESSER=4.0},{KOPFDURCHMESSER=8.0},{LAENGE=25},{GEWINDELAENGE=21},{BEZ=Universalschraube, Vollgewinde, Linsensenkkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, Vernickelt},{GR=4x25},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
0241030350165
0241030350165
Universalschraube, Vollge...
3.5x16
4003530016813
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
16
Stahl
Linsensenkkopf
Vernickelt
Vollgewinde
13
4CUT
0241030350205
0241030350205
Universalschraube, Vollge...
3.5x20
4003530016820
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
20
Stahl
Linsensenkkopf
Vernickelt
Vollgewinde
16
4CUT
0241030350255
0241030350255
Universalschraube, Vollge...
3.5x25
4003530016837
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
25
Stahl
Linsensenkkopf
Vernickelt
Vollgewinde
21
4CUT
0241030350305
0241030350305
Universalschraube, Vollge...
3.5x30
4003530016844
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
30
Stahl
Linsensenkkopf
Vernickelt
Vollgewinde
25
4CUT
0241030350355
0241030350355
Universalschraube, Vollge...
3.5x35
4003530039546
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
35
Stahl
Linsensenkkopf
Vernickelt
Vollgewinde
30
4CUT
0241030400165
0241030400165
Universalschraube, Vollge...
4x16
4003530105883
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
16
Stahl
Linsensenkkopf
Vernickelt
Vollgewinde
13
4CUT
0241030400205
0241030400205
Universalschraube, Vollge...
4x20
4003530039553
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
20
Stahl
Linsensenkkopf
Vernickelt
Vollgewinde
16
4CUT
0241030400255
0241030400255
Universalschraube, Vollge...
4x25
4003530039560
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
25
Stahl
Linsensenkkopf
Vernickelt
Vollgewinde
21
4CUT
0241030400305
0241030400305
Universalschraube, Vollge...
4x30
4003530039577
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
30
Stahl
Linsensenkkopf
Vernickelt
Vollgewinde
25
4CUT
0241030400355
0241030400355
Universalschraube, Vollge...
4x35
4003530039584
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
35
Stahl
Linsensenkkopf
Vernickelt
Vollgewinde
30
4CUT
0241030400405
0241030400405
Universalschraube, Vollge...
4x40
4003530016851
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
40
Stahl
Linsensenkkopf
Vernickelt
Vollgewinde
35
4CUT
0241030400455
0241030400455
Universalschraube, Vollge...
4x45
4003530039591
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
45
Stahl
Linsensenkkopf
Vernickelt
Vollgewinde
40
4CUT
0241030400505
0241030400505
Universalschraube, Vollge...
4x50
4003530039607
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
50
Stahl
Linsensenkkopf
Vernickelt
Vollgewinde
45
4CUT
0241030450175
0241030450175
Universalschraube, Vollge...
4.5x17
4003530016868
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
17
Stahl
Linsensenkkopf
Vernickelt
Vollgewinde
13
4CUT
0241030450505
0241030450505
Universalschraube, Vollge...
4.5x50
4003530039638
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
50
Stahl
Linsensenkkopf
Vernickelt
Vollgewinde
44
4CUT
0241030450605
0241030450605
Universalschraube, Vollge...
4.5x60
4003530039645
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
60
Stahl
Linsensenkkopf
Vernickelt
Vollgewinde
54
4CUT
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表