目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Druckplatte Vario SXBP - für Zuganker Vario
SPAX
Holzverbinder
zuganker
Powered by
CAD模型選擇
{spax/holzverbinder/zuganker/druckplatte_vario_sxbp.prj},{NB=SXBP114(300)},{SPAXNUMMER=SXBP114},{LOD=300},{L=114},{B=55},{T=20},{LL=14x26},{PREIS=710.49},{VPE1=8.61},{VPE2=10},{VPE3=-},{EANCODE1=4003530263910},{EANCODE2=4003530266607},{H=MIN},{EANCOD1=MIN},{EANCOD2=MIN},{D1=25},{V=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
SPAXNUMMER
SPAX Nummer
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
B
Breite
[mm]
T
Stärke
[mm]
LL
[mm]
VPE1
Verpackungseinheiten / Gewicht pro VPE
[kg]
VPE2
Verpackungseinheiten / Inhalt pro VPE Stk.
ⁿ/ₐ
VPE3
Verpackungseinheiten / Anzahl VPE pro Palette
ⁿ/ₐ
EANCODE1
EAN-Code Einzelprodukt
ⁿ/ₐ
EANCODE2
EAN-Code Verpackungseinheit
ⁿ/ₐ
H
Höhe
ⁿ/ₐ
EANCOD1
EAN-Code Einzelprodukt
ⁿ/ₐ
EANCOD2
EAN-Code Verpackungseinheit
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
SXBP114
SXBP114
114
55
20
14x26
8.61
10
-
4003530263910
4003530266607
1.000
SXBP11418
SXBP11418
114
55
20
18x26
8.61
10
-
4003530263927
4003530266614
2.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表