目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Sparrenfußverbinder Beton SXTCC - Feuerverzinktes Stahlblech
SPAX
Holzverbinder
sparren_pfettenanker_sparrenfusse
Powered by
CAD模型選擇
{spax/holzverbinder/sparren_pfettenanker_sparrenfusse/sparrenfussverbinder_beton_sxtcc.prj},{NB=SXTCC60(300)},{SPAXNUMMER=SXTCC60},{LOD=300},{B=60},{B2=200},{L=170},{T=2},{N1=8},{N2=2},{PREIS=1234.29},{VPE1=15.30},{VPE2=15},{VPE3=24},{EANCODE1=4003530263064},{EANCODE2=4003530265754},{H=170},{NH1=9.000},{EANCOD1=MIN},{EANCOD2=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
SPAXNUMMER
SPAX Nummer
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
B2
Abmessungen
[mm]
L
Länge
[mm]
T
Stärke
[mm]
N1
Ø 5
[mm]
N2
Ø 17
[mm]
VPE1
Verpackungseinheiten / Gewicht pro VPE
[kg]
VPE2
Verpackungseinheiten / Inhalt pro VPE Stk.
ⁿ/ₐ
VPE3
Verpackungseinheiten / Anzahl VPE pro Palette
ⁿ/ₐ
EANCODE1
EAN-Code Einzelprodukt
ⁿ/ₐ
EANCODE2
EAN-Code Verpackungseinheit
ⁿ/ₐ
SXTCC60(300)
SXTCC60
60
200
170
2
8
2
15.30
15
24
4003530263064
4003530265754
SXTCC80(300)
SXTCC80
80
220
170
2
8
2
18.00
15
24
4003530263095
4003530265785
SXTCC100(300)
SXTCC100
100
240
170
2
8
2
20.25
15
24
4003530263088
4003530265778
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表