目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Einpressdübel zweiseitig SXDC - Feuerverzinktes Stahlblech
SPAX
Holzverbinder
sonstige_verbinder
Powered by
CAD模型選擇
{spax/holzverbinder/sonstige_verbinder/einspressduber_zweiseitig_sxdc.prj},{NB=SXDC162(300)},{SPAXNUMMER=SXDC162},{LOD=300},{AUSSEN=62},{SCHRAUBEN=M12},{PREIS=43.59},{VPE1=5.80},{VPE2=200},{VPE3=0},{EANCODE1=4003530263958},{EANCODE2=4003530266645},{B=MIN},{H=MIN},{L=MIN},{T=MIN},{EANCOD1=MIN},{EANCOD2=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
SPAXNUMMER
SPAX Nummer
ⁿ/ₐ
AUSSEN
Abmessungen / Außen-Ø
[mm]
SCHRAUBEN
Abmessungen / Schrauben-Ø
[mm]
VPE1
Verpackungseinheiten / Gewicht pro VPE
[kg]
VPE2
Verpackungseinheiten / Inhalt pro VPE Stk.
ⁿ/ₐ
VPE3
Verpackungseinheiten / Anzahl VPE pro Palette
ⁿ/ₐ
EANCODE1
EAN-Code Einzelprodukt
ⁿ/ₐ
EANCODE2
EAN-Code Verpackungseinheit
ⁿ/ₐ
SXDC150(300)
SXDC150
50
M12
2.82
200
0
4003530263941
4003530266638
SXDC162(300)
SXDC162
62
M12
5.80
200
0
4003530263958
4003530266645
SXDC175(300)
SXDC175
75
M16
4.02
100
0
4003530263965
4003530266652
SXDC195(300)
SXDC195
95
M16
3.49
40
0
4003530263972
4003530266669
SXDC1117(300)
SXDC1117
117
M20
3.67
25
0
4003530263989
4003530266676
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表