目錄: 盛达拖链
Created: 09.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
盛达拖链
HXSD06 - 按压方便型拖链外开10系列
盛达拖链
小型拖链系列
按压方便型拖链外开10系列
Powered by
CAD模型選擇
{sonda/hxsd_minidragchainseries/hxsd06/hxsd06_asmtab.prj},{NB=HXSD06-10-11-R18W+8+HXSD06-10-11C0A1},{TYPE=HXSD06},{H1=10},{B1=11},{R=18},{STYLE=W(外开)},{H2=14.5},{B2=17.0},{K1=3.5},{A=8},{B=7},{C=22.3},{E=4},{F=17.0},{N=8},{P=16.7},{POS=0},{CIM=A1},{PPATH=assemblies/hxsd06_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
MODEL
ⁿ/ₐ
H1
内高
[mm]
B1
内宽
[mm]
STYLE
款式
ⁿ/ₐ
H2
外高
[mm]
B2
外宽
[mm]
K1
孔径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
安装高度
[mm]
K
[mm]
D
[mm]
P
节距
[mm]
HXSD06-10-11-R18W+8+HXSD0...
HXSD06-10-11-R18W+8+HXSD0...
HXSD06-10-11C
10
11
W(外开)
14.5
17.0
3.5
8
7
22.3
4
17.0
50.500
90
52
16.7
HXSD06-10-15-R18W+8+HXSD0...
HXSD06-10-15-R18W+8+HXSD0...
HXSD06-10-15C
10
15
W(外开)
14.5
22.2
3.5
8
10
22.3
4
22.3
50.500
90
52
16.7
HXSD06-10-20-R18W+8+HXSD0...
HXSD06-10-20-R18W+8+HXSD0...
HXSD06-10-20C
10
20
W(外开)
14.5
27.2
3.5
8
12
25.4
4
27.3
50.500
90
52
16.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表