ASG - 带快换接头的速度控制阀/不锈钢型
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 金属阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/metal_body_with_one_touch_fittings/asg.prj},{NB=ASG4201-04-10},{D=10},{TD=20.955},{TL=14.1},{H1=27},{H2=17},{D1=16.7},{AMAX=45.8},{AA=47.725},{L1=33.5},{L11=33.50},{L2=47.9},{L3=33.3},{L333=33.25},{L4MAX=54.8},{L44=54.82},{M=17.0},{CNSMASSEXACT=112},{NUMBER=10},{YH1=13.95},{YH2=2.00},{YH3=8.80},{YH4=0.40},{YH5=3.2},{YH6=5.67},{YH7=0.2},{YH8=6.5},{YH9=0.000},{YH10=0.0},{YH11=0.0},{YH12=0.0},{YW1=28.7},{YW2=27.0},{YW3=21.0},{YW4=11.5},{YW5=1.0},{YW6=8.0},{YW7=7.0},{YW8=14.0},{YW9=0},{YW10=0.0},{YW11=0},{YW12=0},{ZH1=2.00},{ZH2=3.1},{ZH3=0.95},{ZH4=0.95},{ZH5=5.6},{ZH6=5.3},{ZW1=16.4},{ZW2=13.7},{ZW4=16.3},{ZW5=16.6},{ZW6=13.0},{ZW7=10.2},{AAA=8.2},{X1=13.3},{X2=3.410},{X3=0.5},{XH3=2},{TIFF=2},{GUI=ASG42*1-04-10*},{CONTROL=0},{OPTION=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
AMAX
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4MAX
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
质量
ⁿ/ₐ
ASG1201-M5-04
ASG12*1-M5-04
4
M5x0.8
9
7
9.0
26.0
16.3
21.6
15.1
28.9
12.6
9
ASG1201-M5-06
ASG12*1-M5-06
6
M5x0.8
9
7
11.7
26.0
21.0
26.3
15.1
28.9
13.6
12
ASG2201-01-06
ASG22*1-01-06*
6
R1/8
13
9
11.7
30.9
21.8
28.9
18.3
34.0
13.6
21
ASG2201-01-08
ASG22*1-01-08*
8
R1/8
13
9
13.7
30.9
24.7
31.8
18.3
34.0
16.1
23
ASG2201-02-06
ASG22*1-02-06*
6
R1/4
17
12
11.7
34.0
24.0
33.3
23.0
39.5
13.6
37
ASG2201-02-08
ASG22*1-02-08*
8
R1/4
17
12
13.7
34.0
27.6
36.9
23.0
39.5
16.1
39
ASG2201-02-10
ASG22*1-02-10*
10
R1/4
17
12
16.7
34.0
30.0
39.2
23.0
39.5
17.0
43
ASG3201-03-08
ASG32*1-03-08*
8
R3/8
22
14
13.7
40.3
29.2
41.1
26.9
45.5
16.1
66
ASG3201-03-10
ASG32*1-03-10*
10
R3/8
22
14
16.7
40.3
31.2
43.1
26.9
45.5
17.0
69
ASG4201-04-10
ASG42*1-04-10*
10
R1/2
27
17
16.7
45.8
33.5
47.9
33.3
54.8
17.0
112
ASG4201-04-12
ASG42*1-04-12*
12
R1/2
27
17
19.6
45.8
35.5
49.9
33.3
54.8
18.6
117
ASG2201-G01-06
ASG22*1-G01-06*
6
G1/8
13
9
11.7
28.8
21.8
28.9
18.3
34.0
13.6
22
ASG2201-G01-08
ASG22*1-G01-08*
8
G1/8
13
9
13.7
28.8
24.7
31.7
18.3
34.0
16.1
23
ASG2201-G02-06
ASG22*1-G02-06*
6
G1/4
17
12
11.7
31.6
24.0
33.2
23.0
39.6
13.6
38
ASG2201-G02-08
ASG22*1-G02-08*
8
G1/4
17
12
13.7
31.6
27.6
36.8
23.0
39.6
16.1
40
ASG2201-G02-10
ASG22*1-G02-10*
10
G1/4
17
12
16.7
31.6
29.9
39.1
23.0
39.6
17.0
44
ASG3201-G03-08
ASG32*1-G03-08*
8
G3/8
22
14
13.7
38.0
29.2
41.0
26.9
45.5
16.1
69
ASG3201-G03-10
ASG32*1-G03-10*
10
G3/8
22
14
16.6
38.0
31.2
43.0
26.9
45.5
17.0
72
ASG4201-G04-10
ASG42*1-G04-10*
10
G1/2
27
17
16.6
45.8
33.5
47.6
33.3
54.8
17.0
119
ASG4201-G04-12
ASG42*1-G04-12*
12
G1/2
27
17
19.6
45.8
35.5
49.6
33.3
54.8
18.6
124
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表