KQG2S-F - 带内六角孔直通接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQG2-F 符合FDA/不锈钢快换接头
KQG2-F 适用管子:公制尺寸 连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqg2_f/kqg2_f/kqg2s_f.prj},{NB=KQG2S08-03-F},{OD=ø8},{RM=3/8},{MODEL=KQG2S08-03-F},{H=6},{D1=17.0},{D2=0.0},{L=23.1},{A=18.0},{M=16.1},{EA=23.3},{CNSMASSEXACT=22.8},{RA=0},{RP=0.0},{ND=16.662},{DH1=13.4},{DH2=11.0},{DH3=13.4},{DH4=0.0},{DH5=0.0},{LV1=2.0},{LV2=3.2},{LV3=1.7},{LV4=5.3},{ODX=8.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
RM
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQG2S23-M5-F
ø3.2
M5x0.8
KQG2S23-M5-F
2
9.0
8.0
17.8
13.8
12.0
3.0
4.2
KQG2S04-M5-F
ø4
M5x0.8
KQG2S04-M5-F
2
9.0
8.0
18.4
14.4
12.6
4.0
4.1
KQG2S04-01-F
ø4
1/8
KQG2S04-01-F
3
10.0
0.0
19.6
16.5
12.6
4.1
7.6
KQG2S06-M5-F
ø6
M5x0.8
KQG2S06-M5-F
2
12.0
8.0
20.1
16.1
13.6
4.0
7.4
KQG2S06-01-F
ø6
1/8
KQG2S06-01-F
4
12.0
0.0
20.6
17.5
13.6
10.0
8.7
KQG2S06-02-F
ø6
1/4
KQG2S06-02-F
4
14.0
0.0
20.6
15.9
13.6
10.7
14.0
KQG2S08-01-F
ø8
1/8
KQG2S08-01-F
5
14.0
0.0
24.7
21.6
16.1
17.2
12.3
KQG2S08-02-F
ø8
1/4
KQG2S08-02-F
6
14.0
0.0
22.9
18.2
16.1
23.3
12.8
KQG2S08-03-F
ø8
3/8
KQG2S08-03-F
6
17.0
0.0
23.1
18.0
16.1
23.3
22.8
KQG2S10-01-F
ø10
1/8
KQG2S10-01-F
5
17.0
0.0
25.6
22.5
17.0
17.2
17.7
KQG2S10-02-F
ø10
1/4
KQG2S10-02-F
8
17.0
0.0
27.5
22.8
17.0
39.0
19.1
KQG2S10-03-F
ø10
3/8
KQG2S10-03-F
8
17.0
0.0
24.0
18.9
17.0
39.0
20.9
KQG2S10-04-F
ø10
1/2
KQG2S10-04-F
8
22.0
0.0
24.0
17.6
17.0
39.0
37.2
KQG2S12-02-F
ø12
1/4
KQG2S12-02-F
8
19.0
0.0
30.6
25.9
18.6
46.0
24.8
KQG2S12-03-F
ø12
3/8
KQG2S12-03-F
10
19.0
0.0
24.9
19.8
18.6
60.0
19.3
KQG2S12-04-F
ø12
1/2
KQG2S12-04-F
10
22.0
0.0
24.9
18.5
18.6
60.0
33.6
KQG2S16-03-F
ø16
3/8
KQG2S16-03-F
10
24.6
0.0
33.2
28.1
20.8
81.0
41.6
KQG2S16-04-F
ø16
1/2
KQG2S16-04-F
12
24.6
0.0
29.4
23.0
20.8
113.0
38.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表