KQB2W (G) - 加长弯头
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQB2 G 螺纹 金属快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kqb2_g/kqb2w_g.prj},{NB=KQB2W08-G03},{OD=8},{T=3/8},{ND=16.662},{MODEL=KQB2W08-G03},{H=22},{D=13.7},{D1=21.8},{L1=19.1},{L2=45.9},{A=45.2},{M=16.1},{EA=20.5},{CNSMASSEXACT=112.9},{LH1=2.2},{LH2=5.0},{LH3=5.0},{LH4=1.7},{LH5=3.2},{LH6=4.30},{DV1=13.4},{DV2=11.0},{DV3=13.4},{DV4=10.8},{DH1=12},{DH2=8.1},{DH3=14.9},{LV1=5.55},{LV2=1.3},{LV3=0.35},{LV4=29.15},{LV5=2.05},{LV6=4.0},{R1=4.30},{R2=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹 G
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQB2W04-G01
4
1/8
KQB2W04-G01
14
9.1
13.8
14.4
35.3
34.3
12.6
4.0
34.5
KQB2W04-G02
4
1/4
KQB2W04-G02
19
9.1
17.8
14.4
38.7
36.7
12.6
4.0
70.6
KQB2W06-G01
6
1/8
KQB2W06-G01
14
11.4
13.8
15.9
36.4
36.6
13.6
10.9
36.1
KQB2W06-G02
6
1/4
KQB2W06-G02
19
11.4
17.8
15.9
39.8
39.0
13.6
10.9
72.2
KQB2W06-G03
6
3/8
KQB2W06-G03
22
11.4
21.8
15.9
42.3
40.5
13.6
10.9
106.7
KQB2W08-G01
8
1/8
KQB2W08-G01
14
13.7
13.8
18.6
40.0
41.3
16.1
20.5
41.3
KQB2W08-G02
8
1/4
KQB2W08-G02
19
13.7
17.8
19.1
43.4
43.7
16.1
20.5
76.7
KQB2W08-G03
8
3/8
KQB2W08-G03
22
13.7
21.8
19.1
45.9
45.2
16.1
20.5
112.9
KQB2W10-G02
10
1/4
KQB2W10-G02
19
16.6
17.8
21.0
49.8
51.6
17.0
33.5
84.8
KQB2W10-G03
10
3/8
KQB2W10-G03
22
16.6
21.8
21.0
50.2
51.0
17.0
33.5
116.6
KQB2W10-G04
10
1/2
KQB2W10-G04
27
16.6
26.5
21.0
54.2
53.5
17.0
33.5
196.6
KQB2W12-G02
12
1/4
KQB2W12-G02
19
18.7
17.8
22.6
50.9
53.7
18.6
47.7
88.7
KQB2W12-G03
12
3/8
KQB2W12-G03
22
18.7
21.8
23.6
53.3
55.1
18.6
47.7
111.6
KQB2W12-G04
12
1/2
KQB2W12-G04
27
18.7
26.5
23.6
57.3
57.6
18.6
47.7
193.8
KQB2W16-G03
16
3/8
KQB2W16-G03
22
24.6
21.8
26.3
62.0
66.1
20.8
71.0
133.6
KQB2W16-G04
16
1/2
KQB2W16-G04
27
24.6
26.5
27.3
66.0
68.6
20.8
100.0
201.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表