KQB2H DDS - 异径直通接管
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQB2 金属快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kqb2/kqb2h_dds.prj},{NB=KQB2H06-08},{A=6.0},{B=8},{MODEL=KQB2H06-08},{D=14.0},{L=30.7},{M1=13.6},{M2=16.1},{EA=13.1},{CNSMASSEXACT=17.1},{LH1=2.0},{LH2=2.0},{LH3=1.60},{LH4=18.17},{LH5=1.73},{LH6=3.2},{DV1=10.0},{DV2=8.8},{DV3=11.1},{DV4=13.4},{DV5=11.0},{DV6=13.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
A
适合管子外径
[mm]
B
适合管子外径
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQB2H23-04
3.2
4
KQB2H23-04
9.0
25.6
12.0
12.6
3.4
6.8
KQB2H04-06
4.0
6
KQB2H04-06
12.0
27.2
12.6
13.6
5.6
12.1
KQB2H06-08
6.0
8
KQB2H06-08
14.0
30.7
13.6
16.1
13.1
17.1
KQB2H08-10
8.0
10
KQB2H08-10
17.0
34.1
16.1
17.0
26.1
27.2
KQB2H10-12
10.0
12
KQB2H10-12
19.0
36.6
17.0
18.6
41.5
34.8
KQB2H12-16
12.0
16
KQB2H12-16
24.6
40.4
18.6
20.8
58.3
57.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表