KQ2H (英寸) - 直通接头(密封垫)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_3/kq2h_mc_gs_inch.prj},{NB=KQ2H01-M5A},{GUI=KQ2H01-M5},{OD=1/8},{OD1=3.175},{T=M5x0.8},{MATERIAL=A},{TUBE=01},{H=7},{D=6.7},{L=17.3},{A=14.3},{M=13.3},{EA1=3},{EA2=2.5},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=2.7},{DD=6.90},{DH=3.0},{D2=6.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径(英寸)
ⁿ/ₐ
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2H01-M5A
KQ2H01-M5
1/8
M5x0.8
KQ2H01-M5A
7
6.7
17.3
14.3
13.3
3
2.5
2.5
2.7
KQ2H05-M5A
KQ2H05-M5
3/16
M5x0.8
KQ2H05-M5A
10
8.3
17.6
14.6
13.3
4
4.0
2.5
4.6
KQ2H07-M5A
KQ2H07-M5
1/4
M5x0.8
KQ2H07-M5A
11
10.0
18.4
15.4
13.3
4
4.0
2.5
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表