【收敛品】: KQ2LU 双管弯头 - 快换接头 双管弯头 :本产品已停止生产
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2lu_mbc.prj},{NB=KQ2LU06-03S},{PART=KQ2LU06-03S},{S=6},{T=3/8},{H=17},{D=12.8},{L1=21.0},{L2=33.9},{L3=40.4},{A=35.0},{M=17.0},{P=12.8},{QQ1=20.5},{QQ2=12},{N=13.9},{U=11.0},{W=35},{TT1=16.662},{TT2=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PART
部件型号
ⁿ/ₐ
S
适合管子外径
[mm]
T
螺纹
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
最大直径
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
QQ1
Q1
[mm]
QQ2
Q2
[mm]
N
有效截面积 尼龙
[mm]
U
有效截面积 聚氨酯
[mm]
W
质量
[g]
KQ2LU04-M5
KQ2LU04-M5
4
M5 x 0.8
11
10.4
18.5
24.0
29.5
25.5
16.0
10.4
18.5
10
4.3
4.1
10
KQ2LU04-M6
KQ2LU04-M6
4
M6 x 1.0
11
10.4
18.5
24.5
30.0
25.5
16.0
10.4
18.5
10
4.3
4.1
10
KQ2LU04-01S
KQ2LU04-01S
4
1/8
11
10.4
18.5
25.6
31.1
27.5
16.0
10.4
18.5
10
6.0
4.1
12
KQ2LU04-02S
KQ2LU04-02S
4
1/4
14
10.4
18.5
30.0
35.5
30.0
16.0
10.4
18.5
10
6.0
4.1
21
KQ2LU06-M5
KQ2LU06-M5
6
M5 x 0.8
13
12.8
21.0
26.5
33.0
29.5
17.0
12.8
20.5
12
4.3
4.3
13
KQ2LU06-M6
KQ2LU06-M6
6
M6 x 1.0
13
12.8
21.0
27.0
33.5
29.5
17.0
12.8
20.5
12
4.3
4.3
13
KQ2LU06-01S
KQ2LU06-01S
6
1/8
13
12.8
21.0
28.6
35.1
32.0
17.0
12.8
20.5
12
13.9
11.0
15
KQ2LU06-02S
KQ2LU06-02S
6
1/4
14
12.8
21.0
32.5
39.0
33.5
17.0
12.8
20.5
12
13.9
11.0
22
KQ2LU06-03S
KQ2LU06-03S
6
3/8
17
12.8
21.0
33.9
40.4
35.0
17.0
12.8
20.5
12
13.9
11.0
35
KQ2LU08-01S
KQ2LU08-01S
8
1/8
17
15.2
24.0
33.1
40.6
38.0
18.5
15.2
24.5
14
26.3
18.2
27
KQ2LU08-02S
KQ2LU08-02S
8
1/4
17
15.2
24.0
36.5
44.0
38.5
18.5
15.2
24.5
14
26.3
18.2
27
KQ2LU08-03S
KQ2LU08-03S
8
3/8
17
15.2
24.0
36.9
44.4
39.0
18.5
15.2
24.5
14
26.3
18.2
35
KQ2LU10-02S
KQ2LU10-02S
10
1/4
19
18.5
27.0
39.5
49.0
43.5
21.0
18.5
28.0
16
40.8
29.0
41
KQ2LU10-03S
KQ2LU10-03S
10
3/8
19
18.5
27.0
39.9
49.4
44.0
21.0
18.5
28.0
16
40.8
29.0
42
KQ2LU10-04S
KQ2LU10-04S
10
1/2
22
18.5
27.0
43.6
53.1
45.5
21.0
18.5
28.0
16
40.8
29.0
64
KQ2LU12-02S
KQ2LU12-02S
12
1/4
22
20.9
29.0
42.0
52.5
47.0
22.0
20.9
30.0
18
57.2
45.2
57
KQ2LU12-03S
KQ2LU12-03S
12
3/8
22
20.9
29.0
42.4
52.9
47.5
22.0
20.9
30.0
18
57.2
45.2
58
KQ2LU12-04S
KQ2LU12-04S
12
1/2
22
20.9
29.0
45.6
56.1
49.0
22.0
20.9
30.0
18
57.2
45.2
65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表