KK S L - 插座/带快换接头弯头型
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KK S连接器
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kk/kk_s_l.prj},{NB=KK3S-08L},{BODY=1/8},{MODEL=KK3S-08L},{OD=8.0},{D1=20.2},{D2=15.2},{L1=43.1},{L2=45.6},{L3=23.0},{M=18.5},{MBS=6.0},{EA1=15.0},{EA2=16.8},{CNSMASSEXACT=25.0},{DV1=17.60},{DV2=16.20},{DV3=19.20},{DV4=14.00},{DV5=12.00},{DH1=13.50},{DH2=9.00},{DH3=12.00},{LH1=3.59},{LH2=4.82},{LH3=2.50},{LH4=9.00},{LH5=7.85},{LV1=1.50},{LV2=1.20},{LV3=12.20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BODY
主体尺寸
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
连接时
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
MBS
最小孔径
[mm]
EA1
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
EA2
有效截面积 尼龙
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KK2S-23L
M5
KK2S-23L
3.2
10.0
9.3
26.0
27.5
16.5
12.7
2.5
3.7
4.4
6.7
KK2S-04L
M5
KK2S-04L
4.0
10.0
9.3
26.0
27.5
16.5
12.7
2.5
3.7
4.4
6.7
KK2S-06L
M5
KK2S-06L
6.0
10.0
11.6
27.2
28.3
16.6
13.5
4.5
5.6
5.6
7.2
KK3S-04L
1/8
KK3S-04L
4.0
20.2
10.4
41.7
44.2
18.0
16.0
3.0
3.7
5.3
23.2
KK3S-06L
1/8
KK3S-06L
6.0
20.2
12.8
42.9
45.4
20.0
17.0
4.5
10.1
11.4
24.0
KK3S-08L
1/8
KK3S-08L
8.0
20.2
15.2
43.1
45.6
23.0
18.5
6.0
15.0
16.8
25.0
KK3S-10L
1/8
KK3S-10L
10.0
20.2
18.5
42.9
45.4
26.5
21.0
7.5
18.0
18.5
34.4
KK4S-06L
1/4
KK4S-06L
6.0
28.0
12.8
54.3
58.0
20.0
17.0
4.5
10.1
11.4
53.5
KK4S-08L
1/4
KK4S-08L
8.0
28.0
15.2
55.5
59.2
23.0
18.5
6.0
17.5
19.8
53.1
KK4S-10L
1/4
KK4S-10L
10.0
28.0
18.5
54.2
57.9
26.5
21.0
7.5
24.7
27.5
54.7
KK4S-12L
1/4
KK4S-12L
12.0
28.0
20.9
55.4
59.1
28.5
22.0
9.0
29.0
29.6
57.0
KK6S-12L
1/2
KK6S-12L
12.0
31.6
20.9
66.3
71.6
28.5
22.0
13.0
38.1
39.7
91.4
KK6S-16L
1/2
KK6S-16L
16.0
31.6
26.5
66.9
72.2
34.0
25.0
13.0
50.3
58.7
93.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表