AV2000 5000 - 缓慢启动电磁阀
SMC Corporation
气动辅助元件
缓慢启动电磁阀
AV 缓慢启动电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/air_line_equipment/soft_start-up_valve/av/av2000_5000_asmtab.prj},{NB=AV3000-03-1YZ(0)},{GUI=AV3000-*03-*YZ*},{BODY=30},{THREAD=},{PORT1=03},{OPTION=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=Y},{SUPPRESSOR=(Z) With lamp/surge voltage suppressor(Not possible with grommet type)},{OPERATION=},{DIRECTION=},{CE=},{THREAD2=0},{PORT=3/8},{A=76},{B=132},{C=36},{D=24},{E=48},{G=43},{H=2},{I=0.0},{K=0.0},{L=87.5},{M=20.5},{N=0},{P=28},{Q=27.5},{R=M5 x 0.8 Depth 5},{NO=12},{PPATH=assembly/av2000_5000_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BODY
阀体大小
[mm]
SUPPRESSOR
指示灯及过电压保护回路
ⁿ/ₐ
PORT
接管口径
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
ⁿ/ₐ
AV2000-02-1G
AV2000-*02-*G*
AV2000-02-1G
20
(-) 无
1/4
66
105
31
22
40
38
0
47.5
0.0
0.0
0.0
93
29
23.5
M4 x 0.7 深4.5
AV2000-02-1GS
AV2000-*02-*GS*
AV2000-02-1GS
20
(S) 带过电压保护回路(仅直接出线式)
1/4
66
105
31
22
40
38
0
47.5
0.0
0.0
0.0
93
29
23.5
M4 x 0.7 深4.5
AV2000-02-1D
AV2000-*02-*D*
AV2000-02-1D
20
(-) 无
1/4
66
125
31
22
40
38
0
0.0
65.5
0.0
6.0
0
29
23.5
M4 x 0.7 深4.5
AV2000-02-1DZ
AV2000-*02-*DZ*
AV2000-02-1DZ
20
(Z) 带指示灯及过电压保护回路(直接出线式不可)
1/4
66
125
31
22
40
38
0
0.0
0.0
80.5
23.0
0
29
23.5
M4 x 0.7 深4.5
AV2000-02-1Y
AV2000-*02-*Y*
AV2000-02-1Y
20
(-) 无
1/4
66
125
31
22
40
38
0
0.0
67.5
0.0
10.5
0
29
23.5
M4 x 0.7 深4.5
AV2000-02-1YZ
AV2000-*02-*YZ*
AV2000-02-1YZ
20
(Z) 带指示灯及过电压保护回路(直接出线式不可)
1/4
66
125
31
22
40
38
0
0.0
0.0
84.5
27.5
0
29
23.5
M4 x 0.7 深4.5
AV3000-03-1G
AV3000-*03-*G*
AV3000-03-1G
30
(-) 无
3/8
76
112
36
24
48
43
2
50.5
0.0
0.0
0.0
100
28
27.5
M5 x 0.8 深5
AV3000-03-1GS
AV3000-*03-*GS*
AV3000-03-1GS
30
(S) 带过电压保护回路(仅直接出线式)
3/8
76
112
36
24
48
43
2
50.5
0.0
0.0
0.0
100
28
27.5
M5 x 0.8 深5
AV3000-03-1D
AV3000-*03-*D*
AV3000-03-1D
30
(-) 无
3/8
76
132
36
24
48
43
2
0.0
66.5
0.0
0.0
0
28
27.5
M5 x 0.8 深5
AV3000-03-1DZ
AV3000-*03-*DZ*
AV3000-03-1DZ
30
(Z) 带指示灯及过电压保护回路(直接出线式不可)
3/8
76
132
36
24
48
43
2
0.0
0.0
83.5
16.0
0
28
27.5
M5 x 0.8 深5
AV3000-03-1Y
AV3000-*03-*Y*
AV3000-03-1Y
30
(-) 无
3/8
76
132
36
24
48
43
2
0.0
70.5
0.0
3.5
0
28
27.5
M5 x 0.8 深5
AV3000-03-1YZ
AV3000-*03-*YZ*
AV3000-03-1YZ
30
(Z) 带指示灯及过电压保护回路(直接出线式不可)
3/8
76
132
36
24
48
43
2
0.0
0.0
87.5
20.5
0
28
27.5
M5 x 0.8 深5
AV4000-04-1G
AV4000-*04-*G*
AV4000-04-1G
40
(-) 无
1/2
98
127
47
32
52
57
3
62.5
0.0
0.0
0.0
115
42
37.0
M6 x 1 深6
AV4000-04-1GS
AV4000-*04-*GS*
AV4000-04-1GS
40
(S) 带过电压保护回路(仅直接出线式)
1/2
98
127
47
32
52
57
3
62.5
0.0
0.0
0.0
115
42
37.0
M6 x 1 深6
AV4000-04-1D
AV4000-*04-*D*
AV4000-04-1D
40
(-) 无
1/2
98
147
47
32
52
57
3
0.0
78.5
0.0
0.0
0
42
37.0
M6 x 1 深6
AV4000-04-1DZ
AV4000-*04-*DZ*
AV4000-04-1DZ
40
(Z) 带指示灯及过电压保护回路(直接出线式不可)
1/2
98
147
47
32
52
57
3
0.0
0.0
95.5
6.0
0
42
37.0
M6 x 1 深6
AV4000-04-1Y
AV4000-*04-*Y*
AV4000-04-1Y
40
(-) 无
1/2
98
147
47
32
52
57
3
0.0
82.5
0.0
0.0
0
42
37.0
M6 x 1 深6
AV4000-04-1YZ
AV4000-*04-*YZ*
AV4000-04-1YZ
40
(Z) 带指示灯及过电压保护回路(直接出线式不可)
1/2
98
147
47
32
52
57
3
0.0
0.0
99.5
10.5
0
42
37.0
M6 x 1 深6
AV5000-06-1G
AV5000-**-*G*
AV5000-06-1G
50
(-) 无
3/4, 1
128
155
59
39
74
77
0
74.0
0.0
0.0
0.0
143
50
46.0
M6 x 1 深7.5
AV5000-06-1GS
AV5000-**-*GS*
AV5000-06-1GS
50
(S) 带过电压保护回路(仅直接出线式)
3/4, 1
128
155
59
39
74
77
0
74.0
0.0
0.0
0.0
143
50
46.0
M6 x 1 深7.5
AV5000-06-1D
AV5000-**-*D*
AV5000-06-1D
50
(-) 无
3/4, 1
128
175
59
39
74
77
0
0.0
90.0
0.0
0.0
0
50
46.0
M6 x 1 深7.5
AV5000-06-1DZ
AV5000-**-*DZ*
AV5000-06-1DZ
50
(Z) 带指示灯及过电压保护回路(直接出线式不可)
3/4, 1
128
175
59
39
74
77
0
0.0
0.0
107.0
0.0
0
50
46.0
M6 x 1 深7.5
AV5000-06-1Y
AV5000-**-*Y*
AV5000-06-1Y
50
(-) 无
3/4, 1
128
175
59
39
74
77
0
0.0
94.0
0.0
0.0
0
50
46.0
M6 x 1 深7.5
AV5000-06-1YZ
AV5000-**-*YZ*
AV5000-06-1YZ
50
(Z) 带指示灯及过电压保护回路(直接出线式不可)
3/4, 1
128
175
59
39
74
77
0
0.0
0.0
111.0
0.0
0
50
46.0
M6 x 1 深7.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表