CS2-L - 脚座
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CS2 气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cs2/accessories/cs2_l.prj},{NB=CS2-L16},{MODEL=CS2-L16},{BORE=160},{B=177},{C=144},{J=M16x1.5},{JD=16},{LB=177},{LD=19},{LH=106},{LS=206},{LT=9},{LX=118},{LY=194.5},{X=50},{Y=25},{R=41.0},{LZ=75},{R1=6.0},{R2=8.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
LB
[mm]
LD
[mm]
LH
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
LX
[mm]
LY
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
LZ
[mm]
CS2-L12
CS2-L12
125
143
19
85
188
8
100
156.5
45
20
65
CS2-L14
CS2-L14
140
157
19
100
188
9
112
178.5
45
30
75
CS2-L16
CS2-L16
160
177
19
106
206
9
118
194.5
50
25
75
CS2-L18
CS2-L18
180
200
24
125
235
10
132
227.0
60
30
90
CS2-L20
CS2-L20
200
225
24
132
240
10
150
245.0
60
30
90
CS2-L25
CS2-L25
250
275
29
160
301
12
180
298.5
80
40
130
CS2-L32
CS2-L32
320
340
33
201
355
18
212
373.0
90
40
130
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表