MK-Z - 回转夹紧气缸: 标准型
SMC Corporation
执行元件
特殊气缸
夹紧气缸
MK 回转夹紧气缸/标准型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/specialty_cylinder/clamp_cylinder/mk_z/mk_z_asmtab.prj},{NB=MKF25-10RZ(0_0)},{BORE=25},{MOUNT=(F) Rod end flange},{THREAD1=},{CLAMPSTR=10},{CLAMPSTRX=10,20,30},{ROTARYSTR1=9.5},{ROTARYSTR2=6.3},{POS=0},{ROTARY=R},{OPTION=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{OMSC=},{THREAD2=0},{A=40},{B=52.0},{C=40.0},{D=10},{E=M8x1.25},{E1=40.5},{F=11.0},{F1=21},{G=22.5},{H=12.0},{I=9.0},{I1=7},{J=7.0},{K=M6x1},{L=10},{M=12.5},{N=14},{O=51},{P=35},{Q=54.5},{R=53.5},{S=27.5},{T=10.5},{U=16},{V=M6x1.0},{W=0},{X=3.0},{Y=23},{Z=4.0},{AA=0.0},{AB=1.0},{AC=5.5},{AD=12 to 22},{AE=M5x0.8},{FD=6.6},{FT=8.0},{FV=42},{FX=52},{FY=M6x1.0},{FZ=64},{SA1=25.5},{SA2=29.5},{SA3=0.0},{SB1=8.0},{SB2=12.0},{SB3=0.0},{PPATH=assembly/mk_z_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
MOUNT
安装形式
ⁿ/ₐ
ROTARYSTR
回转行程
[mm]
MKB12-10RZ
12
(B) 通孔、两端螺孔共用(标准)
7.5
MKB16-10RZ
16
(B) 通孔、两端螺孔共用(标准)
7.5
MKB20-10RZ
20
(B) 通孔、两端螺孔共用(标准)
9.5
MKB25-10RZ
25
(B) 通孔、两端螺孔共用(标准)
9.5
MKB32-10RZ
32
(B) 通孔、两端螺孔共用(标准)
15.0
MKB40-10RZ
40
(B) 通孔、两端螺孔共用(标准)
15.0
MKB50-10RZ
50
(B) 通孔、两端螺孔共用(标准)
19.0
MKB63-10RZ
63
(B) 通孔、两端螺孔共用(标准)
19.0
MKF12-10RZ
12
(F) 杆侧法兰型
7.5
MKF16-10RZ
16
(F) 杆侧法兰型
7.5
MKF20-10RZ
20
(F) 杆侧法兰型
9.5
MKF25-10RZ
25
(F) 杆侧法兰型
9.5
MKF32-10RZ
32
(F) 杆侧法兰型
15.0
MKF40-10RZ
40
(F) 杆侧法兰型
15.0
MKF50-10RZ
50
(F) 杆侧法兰型
19.0
MKF63-10RZ
63
(F) 杆侧法兰型
19.0
MKG12-10RZ
12
(G) 无杆侧法兰型
7.5
MKG16-10RZ
16
(G) 无杆侧法兰型
7.5
MKG20-10RZ
20
(G) 无杆侧法兰型
9.5
MKG25-10RZ
25
(G) 无杆侧法兰型
9.5
MKG32-10RZ
32
(G) 无杆侧法兰型
15.0
MKG40-10RZ
40
(G) 无杆侧法兰型
15.0
MKG50-10RZ
50
(G) 无杆侧法兰型
19.0
MKG63-10RZ
63
(G) 无杆侧法兰型
19.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表