25A-RB S - 限位螺母/二次电池对应系列
SMC Corporation
执行元件
相关附属元件
液压缓冲器
RB 液压缓冲器
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/related_equipment/shock_absorber/rb/accessories/25a_rbs.prj},{NB=25-RB10S},{GUI=25-RB*10S},{MODELX=10},{TYPE=},{B=14},{C=16.2},{H1=8.0},{H2=23},{MM=M10x1.0},{MMA=10.000},{MMP=1.000},{D1=0},{D2=11},{F1=0},{F2=15},{FX=2.700},{SIZE=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
MODELX
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
SIZE
ⁿ/ₐ
25-RB06S
25-RB06S
25-RB06S
06
8
9.3
5.0
0
M6x0.75
1.500
25-RB08S
25-RB*08S
25-RB08S
08
12
13.9
6.5
23
M8x1.0
2.000
25-RB10S
25-RB*10S
25-RB10S
10
14
16.2
8.0
23
M10x1.0
2.000
25-RB14S
25-RB*14S
25-RB14S
14
19
21.9
11.0
31
M14x1.5
2.000
25-RB20S
25-RB*20S
25-RB20S
20
27
31.2
16.0
40
M20x1.5
3.000
25-RB27S
25-RB*27S
25-RB27S
27
36
41.6
22.0
51
M27x1.5
3.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表