CVQ IY PIN - 肘用销钉 (双耳环用销钉)
SMC Corporation
执行元件
带阀气缸
CVQ 带阀薄型气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/cylinder_with_solenoid_valve/cvq/accessories/cvq_iy_pin.prj},{NB=IY-G04_CVQ},{MODEL=IY-G04},{BORE=32 , 40},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{DD9=10},{L=41.6},{D=9.6},{L1=36.2},{M=1.55},{T=1.15},{RING=10 C-type for shaft}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
适用缸径
[mm]
COM
注释
ⁿ/ₐ
DD9
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
RING
弹性挡圈
ⁿ/ₐ
IY-G04
IY-G04
32 , 40
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
10
41.6
9.6
36.2
1.55
1.15
轴用C形10
IY-G05
IY-G05
50 , 63
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
14
50.6
13.4
44.2
2.05
1.15
轴用C形14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表