XT661 A - 气旋式
SMC Corporation
执行元件
气爪
XT661 非接触式气爪
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/air_gripper/xt661/xt661_a.prj},{NB=XT661-4A-R(0)},{BODY=(4A) 40mm},{DIRECTION=R},{THREAD=0},{A=15.000},{B=27.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BODY
本体外径: φ
ⁿ/ₐ
XT661-2A-R
(2A) 20mm
XT661-4A-R
(4A) 40mm
XT661-6A-R
(6A) 60mm
XT661-8A-R
(8A) 80mm
XT661-10A-R
(10A) 100mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表