FDA262 S54333-F102-A1
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
brandschutzen
brandschutzsysteme
cerberuspro
spezialmelder
ansaugrauchmeldung
FDA262
Powered by
CAD模型選擇
{siemens_bt_eu/brandschutzen/brandschutzsysteme/cerberuspro/spezialmelder/ansaugrauchmeldung/fda262/fda262_s54333_f102_a1.prj},{NB=S54333-F102-A1-(400)},{SA810ID03=S54333-F102-A1},{SA700ID05=-20},{SA700ID06=60},{SA71015ID04=124},{SA71015ID05=262},{SA71015ID06=326},{SA71015ID07=5.790},{IDNR=2},{SA700ID15=5},{SA700ID16=95},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio},{SA110ID05=FDA262},{SA700ID04=FDA262 Siemens ASD},{PREVIEW=../../bilder/a6v13810909.png},{SA200ID03=Kommunikative Sensoren},{SA71012ID04=FDnet, C-NET},{SA100ID04=Gebäude- und Raumsicherheit},{SA300ID03=Aufputz (z.B. Melder jeweils mit Sockel)},{SA700ID19=},{SA810ID04=S54333-F102-A1},{SA810ID10=Siemens ASD+ (6700m², 2 Kammer)},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA810ID14=PCE},{LODLEVEL=400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SA010ID04
Herstellername
ⁿ/ₐ
SA110ID05
Warenhauptgruppe
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Produktname
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Ausführung der Sensoren
ⁿ/ₐ
SA71012ID04
Kommunikationsprotokoll
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Montagearten der Sensoren
ⁿ/ₐ
SA700ID05
min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
[°C]
SA700ID06
max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
[°C]
SA71015ID04
Länge
[mm]
SA71015ID05
Breite
[mm]
SA71015ID06
Höhe
[mm]
SA71015ID07
Masse(netto)
[kg]
SA810ID03
Hersteller-Bestellnummer
ⁿ/ₐ
SA810ID04
DATANORM-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
ⁿ/ₐ
SUPPORTLINK
Supportlink
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Mengeneinheiten
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSC
ETIM classcode
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSN
ETIM classname
ⁿ/ₐ
IFCEXPORT
IfcExportAs
ⁿ/ₐ
OMNICLASSNU
OmniClass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS
OmniClass title
ⁿ/ₐ
UNICLASSC
UniClass Code
ⁿ/ₐ
LODLEVELX
LOD Level Help Variable
ⁿ/ₐ
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
ⁿ/ₐ
NB
Siemens Building Technolo...
FDA262
FDA262 Siemens ASD
Kommunikative Sensoren
FDnet, C-NET
Gebäude- und Raumsicherhe...
Aufputz (z.B. Melder jewe...
-20
60
124
262
326
5.790
S54333-F102-A1
S54333-F102-A1
Siemens ASD+ (6700m², 2 K...
https://support.industry....
PCE
1
EC001763
Smoke/heat detector/alarm
IfcSensor.SMOKESENSOR
23-29 29 13 11
Smoke Detectors
Pr_75_75_30_82
'400','400','300','300','...
51
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表