DFNU - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
滚珠丝杆
Powered by
CAD模型選擇
{shac/ballscrews/dfnu.prj},{NB=DFNUR2510-4(100N1N100-1)},{MODELX=DFNU},{CNSORDERNO=DFNUR2510-4},{DDX=25},{IX=10},{DAX=4.762},{DX=40.000},{AX=62.000},{BX=12.000},{LX1=145.000},{WX=51.000},{HX=48.000},{XX=6.600},{Q1X=6.000},{Q2X=1.000},{NX=4},{CAX=1792.000},{COAX=3714.000},{RIX1=44.000},{SSS=1.000},{ZC=100},{ZCL=N1},{ZCAL=0},{ZCR=N1},{ZCAR=0},{RL=1.8000},{R1=16.8750},{R2=16.2500},{R3=15.6250},{R4=0.9000},{R4D=5.6436},{R5L=3.0000},{R5=1.5000},{L1=73.1500},{L2=59.8500},{DL=21.2800},{DL2=18.0880},{DL3=13.3000},{DH=16.0000},{DR=4.7880},{DR2=1.1970},{DR3=2.3940}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
DD
轴径
[mm]
I
导程
[mm]
DA
珠径
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Q
[mm]
N
[mm]
CA
动额定负荷
[mm]
COA
静额定负荷
[mm]
RI
刚性
[kgf/μm]
DFNUR1604-4
DFNUR1604-4
16
4
2.381
28
48
10
80
38
40
5.5
M6x1
4
655
1417
33
DFNUR1605-4
DFNUR1605-4
16
5
3.175
28
48
10
100
38
40
5.5
M6x1
4
919
1789
33
DFNUR1610-3
DFNUR1610-3
16
10
3.175
28
48
10
118
38
40
5.5
M6x1
3
669
1223
23
DFUR2004-3
DFUR2004-3
20
4
2.381
36
58
10
82
47
44
6.6
M6x1
4
589
1436
31
DFNUR2005-4
DFNUR2005-4
20
5
3.175
36
58
10
101
47
44
6.6
M6x1
4
1065
2376
41
DFUR2504-4
DFUR2504-4
25
4
2.381
40
62
10
80
51
48
6.6
M6x1
4
663
1872
38
DFNUR2505-4
DFNUR2505-4
25
5
3.175
40
62
10
101
51
48
6.6
M6x1
4
1137
2830
46
DFNUR2510-4
DFNUR2510-4
25
10
4.762
40
62
12
145
51
48
6.6
M6x1
4
1792
3714
44
DFNUR3205-4
DFNUR3205-4
32
5
3.175
50
80
12
102
65
62
9
M6x1
4
1313
3861
58
DFNUR3210-4
DFNUR3210-4
32
10
6.35
50
80
12
162
65
62
9
M6x1
4
3201
7154
62
DFNUR4005-4
DFNUR4005-4
40
5
3.175
63
93
14
105
78
70
9
M8x1
4
1477
5042
71
DFNUR4010-4
DFNUR4010-4
40
10
6.35
63
93
14
165
78
70
9
M8x1
4
3707
9503
77
DFNUR5010-4
DFNUR5010-4
50
10
6.35
75
110
16
171
93
85
11
M8x1
4
4219
12450
95
DFNUR6310-4
DFNUR6310-4
63
10
6.35
90
125
18
182
108
95
11
M8x1
4
4815
16576
118
DFUR6320-4
DFUR6320-4
63
20
9.525
95
135
20
290
115
100
13.5
M8x1
4
7901
22662
119
DFUR8010-4
DFUR8010-4
80
10
6.35
105
145
20
182
125
110
13.5
M8x1
4
5336
21320
141
DFUR8020-4
DFUR8020-4
80
20
9.525
125
165
25
295
145
130
13.5
M8x1
4
9123
30621
149
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GE
鼎翰SHAC
31.08.2022
BK - 支撑座
鼎翰SHAC
13.05.2022
SFNU - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
15.09.2023
BF - 支撑座
鼎翰SHAC
07.08.2023
OFNU - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
15.09.2023
MR-M SU Series - Linear guide
cpc Europa
21.04.2020
SFK - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
15.09.2023
EPB
THK
23.05.2024
SFS - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
15.09.2023
GH
鼎翰SHAC
29.08.2022
SFY - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
15.09.2023
DFNI - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
15.09.2023
SFA - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
15.09.2023
SFDC - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
15.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表