IR2 - SFS Isofast Befestiger IR2
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Flachdachbefestiger
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_flachdachbefestiger/ir2.prj},{NB=SFS 142351},{CNSORDERNO=IR2-4,8x140},{ARTNR=142351},{MATNR=486508},{TYP=IR2},{TEXT1=Self drilling fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=140},{LEF=75.0},{KL=120},{SW=7.9},{D1=4.8},{GW=15.42},{D3=3.400},{D4=3.910},{H=6.000},{P=1.590},{VERS=1.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
SW
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 142347 Bohrbefestiger...
IR2-4,8x60
142347
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
60
46.5
40
7.9
4.8
7.44
SFS 378566 Bohrbefestiger...
IR2-4,8x70
378566
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
70
56.5
50
7.9
4.8
8.59
SFS 142348 Bohrbefestiger...
IR2-4,8x80
142348
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
80
66.5
60
7.9
4.8
9.32
SFS 378567 Bohrbefestiger...
IR2-4,8x90
378567
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
90
75.0
70
7.9
4.8
10.43
SFS 142349 Bohrbefestiger...
IR2-4,8x100
142349
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
100
75.0
80
7.9
4.8
11.26
SFS 142350 Bohrbefestiger...
IR2-4,8x120
142350
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
120
75.0
100
7.9
4.8
13.15
SFS 142351 Bohrbefestiger...
IR2-4,8x140
142351
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
140
75.0
120
7.9
4.8
15.42
SFS 142352 Bohrbefestiger...
IR2-4,8x160
142352
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
160
75.0
140
7.9
4.8
17.34
SFS 207753 Bohrbefestiger...
IR2-4,8x180
207753
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
180
75.0
160
7.9
4.8
18.44
SFS 178715 Bohrbefestiger...
IR2-4,8x200
178715
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
200
75.0
180
7.9
4.8
20.44
SFS 378573 Bohrbefestiger...
IR2-4,8x240
378573
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
240
75.0
220
7.9
4.8
24.20
SFS 378574 Bohrbefestiger...
IR2-4,8x260
378574
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
260
75.0
240
7.9
4.8
26.29
SFS 332396 Bohrbefestiger...
IR2-4,8x280
332396
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
280
75.0
260
7.9
4.8
28.40
SFS 378575 Bohrbefestiger...
IR2-4,8x300
378575
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
300
75.0
280
7.9
4.8
29.92
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SXC5 - SFS Bohrschrauben SXC5-S19
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
SX5 - SFS Bohrschrauben SX5
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BS-4,8 - SFS Bohrschrauben BS
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
SX14 - FS Bohrschrauben SX14
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
IRD - SFS Isofast Lastverteilteller 82x40
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
IRC/W - SFS Isofast Lastverteilteller 82x40
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表