SL2-S - SFS Bohrschrauben SL2-S
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Fassadenbefestiger
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_fassadenbefestiger/sl2_s.prj},{NB=SFS 513030},{CNSORDERNO=SL2-S-S14-5,5X25-A4},{ARTNR=513030},{MATNR=1134154},{TYP=SL2-S},{KOPF=Hex head},{DS=S14},{TEXT1=selfdrilling side lapping fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A4 / AISI 316},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulkanised EPDM},{KL=2 X 1mm},{VD=2 X 1mm},{MAT=A4},{L=25},{D1=10.0},{D2=5.5},{D3=4.0},{D4=2.85},{D5=14},{DW=14},{SW=7.8},{H=4.4},{VERS=3.000},{VERS2=3},{GW=5.460},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Produkt)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 397138 Überlappungsbe...
SL2-S-S14-4,8X22
397138
SL2-S
Sechskantkopf
S14
Überlappungsbefestiger, s...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
2 X 1mm
2 X 1mm
A2
22
10.0
4.8
14
7.8
5.235
SFS 428616 Überlappungsbe...
SL2-S-S14-5,5X25
428616
SL2-S
Sechskantkopf
S14
Überlappungsbefestiger, s...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
2 X 1mm
2 X 1mm
A2
25
10.0
5.5
14
7.8
5.379
SFS 513030 Überlappungsbe...
SL2-S-S14-5,5X25-A4
513030
SL2-S
Sechskantkopf
S14
Überlappungsbefestiger, s...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
2 X 1mm
2 X 1mm
A4
25
10.0
5.5
14
7.8
5.460
SFS 443823 Überlappungsbe...
SL2-S-S16-6,3X28
443823
SL2-S
Sechskantkopf
S16
Überlappungsbefestiger, s...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
2 X 1mm
2 X 1mm
A2
28
10.5
6.3
16
7.9
7.284
SFS 434619 Überlappungsbe...
SL2-S-L12-S14-6,3X28
434619
SL2-S
irius
S14
Überlappungsbefestiger, s...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
2 X 1mm
2 X 1mm
A2
28
12.0
6.3
14
0.0
6.646
SFS 434620 Überlappungsbe...
SL2-S-L12-S16-6,3X28
434620
SL2-S
irius
S16
Überlappungsbefestiger, s...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
2 X 1mm
2 X 1mm
A2
28
12.0
6.3
16
0.0
7.404
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表