FN5556 - FISCHER SaMontec Gleitrohrschellen
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Rohrschellen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/rohrschellen/5556.prj},{NB=672270(300)},{ARTNR=672270},{LODLEVEL=300},{FN=FN5556},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=545563},{MKT=FI 545563 SM GleRoSchel,FRS 125,10},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Gleitrohrschellen},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=-},{LTEXT4=FRS 125 (545563)},{A=M8 / M10 / 1/2\"},{D=125},{H=152},{NENN=125},{Z=86},{VERS=1},{B=192.000},{DX=76.489},{DX1=77.658},{Z1=13.857},{H1=-1.357},{H2=11.167},{Z2=11.658},{RA=75.000},{S=1.962},{Z3=0.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
NENN
Ø
ⁿ/ₐ
Z
[mm]
672270
672270
FN5556
F4
FISCHER SAMONTEC
545563
FI 545563 SM GleRoSchel,F...
FISCHER SaMontec Gleitroh...
Stahl verzinkt blau
-
FRS 125 (545563)
M8 / M10 / 1/2"
125
152
125
86
672271
672271
FN5556
F4
FISCHER SAMONTEC
545566
FI 545566 SM GleRoSchel,F...
FISCHER SaMontec Gleitroh...
Stahl verzinkt blau
-
FRS 135 (545566)
M8 / M10 / 1/2"
135
163
135
92
672272
672272
FN5556
F4
FISCHER SAMONTEC
545568
FI 545568 SM GleRoSchel,F...
FISCHER SaMontec Gleitroh...
Stahl verzinkt blau
-
FRS 160 (545568)
M8 / M10 / 1/2"
160
187
160
104
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表