1702 - SST Winkelverbinder feuerverzinkt ADR6035 60x37x60x2,5
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Winkelverbinder
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/holzverbinder/winkelverbinder/fn_1702.prj},{NB=462602},{ARTNR=462602},{FN=1702},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=ADR6035},{MKT=SST ADR6035 WiVerb,60x35x60,100},{LTEXT1=SST Winkelverbinder},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=60x35x60x2,5 (ADR6035)},{A=60},{B=37},{C=60},{T=2.5},{D1=5},{D2=12},{B1=10},{C1=27},{VERS=1},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Height
[mm]
C
Width
[mm]
T
Thickness
[mm]
D1
Hole diameter
[mm]
D2
Hole diameter
[mm]
B1
Hole diameter
[mm]
C1
Distance
[mm]
462602
462602
1702
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ADR6035
SST ADR6035 WiVerb,60x35x...
SST Winkelverbinder
Stahl feuerverzinkt
60x35x60x2,5 (ADR6035)
60
37
60
2.5
5
12
10
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表