4820 - fischer Nageldübel m. Senkkopf KS Z A2 N-Z
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Langschaftdübel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/langschaftduebel/nagelduebel_n_z_asmtab.prj},{NB=SFS 154547},{ARTNR=154547},{FN=4820},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=50373},{MKT=FI 50373 NaDü A2,N6x60/30S A2,50},{LTEXT1=FISCHER Nageldübel mit Senkkopf N-S A2},{LTEXT2=mit Nagelschraube KS Z rostfrei A2},{LTEXT3=},{LTEXT4=N 6x60/30 S A2(50373)},{D0=6},{TD=75},{HEF=30},{L=60},{TFIX=30},{DSXLS=4x64},{PPATH=nagelduebel_n_z_asmtpl.prj},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
ⁿ/ₐ
HEF
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm
[mm]
L
Dübellänge
[mm]
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
[mm]
DSXLS
DS x LS
[mm]
SFS 154545
154545
4820
F4
FISCHER
50370
FI 50370 NaDü A2,N5x30/5S...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z ro...
N 5x30/5 S A2 (50370)
5
45
25
30
5
3.5x38
SFS 154546
154546
4820
F4
FISCHER
50372
FI 50372 NaDü A2,N6x40/10...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z ro...
N 6x40/10 S A2 (50372)
6
55
30
40
10
4x48
SFS 154547
154547
4820
F4
FISCHER
50373
FI 50373 NaDü A2,N6x60/30...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z ro...
N 6x60/30 S A2(50373)
6
75
30
60
30
4x64
SFS 154548
154548
4820
F4
FISCHER
50374
FI 50374 NaDü A2,N8x60/20...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z ro...
N 8x60/20 S A2 (50374)
8
75
40
60
20
5x65
SFS 154549
154549
4820
F4
FISCHER
50375
FI 50375 NaDü A2,N8x80/40...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z ro...
N 8x80/40 S A2 (50375)
8
95
40
80
40
5x85
SFS 154550
154550
4820
F4
FISCHER
50376
FI 50376 NaDü A2,N8x100/6...
FISCHER Nageldübel mit Se...
mit Nagelschraube KS Z ro...
N 8x100/60 S A2 (50376)
8
115
40
100
60
5x105
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表