FN 3832 - GESIPA Blindnietmutter flru 6Kt Stahl ZiNi
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3832.prj},{NB=SFS FN 3832 121298 Blindnietmutter flru 6Kt Stahl ZiNi M5 7x12 KL 0.5-3},{IDNR=},{ARTNR=1691289},{ARTNROLD=121298},{NAME=M5 7x12 (1691289) KL 0,5-3},{MAT=Stahl},{OBERFLAECHE=Zink-Nickel},{ONR=1691289},{D1=7},{L=12.0},{KL=0.5-3},{G=M5},{NDM=5.000},{D2=10},{LOCH=SW7+0.1},{K=1.0},{SW=7},{SCHK=2200},{VERP=500},{PR=22.40},{PR2000=16.80},{CNSAVOID=0},{EOL=EOL}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTNROLD
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
KL
Klemmlänge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
D2
Durchmesser
[mm]
LOCH
Loch-Ø
[mm]
K
Kopfhoehe
[mm]
SW
Sechskant
[mm]
SCHK
Scherkraft
ⁿ/ₐ
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3559 121296 Blindn...
1691287
121296
M4 6x11 (1691287) KL 0,5-...
Stahl
Zink-Nickel
1691287
6
11.0
0.5-2
M4
9
SW6+0.1
0.8
6
1500
500
SFS FN 3559 121298 Blindn...
1691289
121298
M5 7x12 (1691289) KL 0,5-...
Stahl
Zink-Nickel
1691289
7
12.0
0.5-3
M5
10
SW7+0.1
1.0
7
2200
500
SFS FN 3559 121301 Blindn...
1691303
121301
M6 9x15,5 (1691303) KL 0,...
Stahl
Zink-Nickel
1691303
9
15.5
0.5-3
M6
13
SW9+0.1
1.5
9
3900
250
SFS FN 3559 121307 Blindn...
1691304
121307
M8 11x17 (1691304) KL 0,5...
Stahl
Zink-Nickel
1691304
11
17.0
0.5-3
M8
16
SW11+0.1
1.5
11
5100
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表