目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
IWF - Kohlenstoffstahl Befestiger
SFS
Flachdach
Produktbezogen Index
IW
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_fr/produktbezogen/iw/iwf.prj},{NB=SFS IWF-5,2x25},{CNSORDERNO=IWF-5,2x25},{MATNR=1185141},{TYP=IWF},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=25},{LEF=21.35},{D1=9.2},{D2=5.2},{GW=2.35},{D3=3.050},{D4=4.000},{H=6.000},{P=2.120},{VERS=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS IWF-5,2x25 Befestiger...
IWF-5,2x25
IWF
Befestiger
Kohlenstoffstahl
25
21.35
9.2
5.2
2.35
SFS IWF-5,2x35 Befestiger...
IWF-5,2x35
IWF
Befestiger
Kohlenstoffstahl
35
31.35
9.2
5.2
3.07
SFS IWF-5,2x45 Befestiger...
IWF-5,2x45
IWF
Befestiger
Kohlenstoffstahl
45
41.35
9.2
5.2
4.10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表