目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
IR2 - Kohlenstoffstahl Bohrbefestiger
SFS
Flachdach
Produktbezogen Index
IR2
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_fr/produktbezogen/ir2/ir2.prj},{NB=SFS IR2-4,8x140},{CNSORDERNO=IR2-4,8x140},{MATNR=486508},{TYP=IR2},{TEXT1=Self drilling fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=140},{LEF=75.0},{KL=120},{SW=7.9},{D1=4.8},{GW=15.42},{D3=3.400},{D4=3.910},{H=6.000},{P=1.590},{VERS=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
SW
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS IR2-4,8x60 Bohrbefest...
IR2-4,8x60
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
60
46.5
40
7.9
4.8
7.44
SFS IR2-4,8x70 Bohrbefest...
IR2-4,8x70
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
70
56.5
50
7.9
4.8
8.59
SFS IR2-4,8x80 Bohrbefest...
IR2-4,8x80
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
80
66.5
60
7.9
4.8
9.32
SFS IR2-4,8x90 Bohrbefest...
IR2-4,8x90
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
90
75.0
70
7.9
4.8
10.43
SFS IR2-4,8x100 Bohrbefes...
IR2-4,8x100
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
100
75.0
80
7.9
4.8
11.26
SFS IR2-4,8x120 Bohrbefes...
IR2-4,8x120
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
120
75.0
100
7.9
4.8
13.15
SFS IR2-4,8x140 Bohrbefes...
IR2-4,8x140
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
140
75.0
120
7.9
4.8
15.42
SFS IR2-4,8x160 Bohrbefes...
IR2-4,8x160
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
160
75.0
140
7.9
4.8
17.34
SFS IR2-4,8x180 Bohrbefes...
IR2-4,8x180
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
180
75.0
160
7.9
4.8
18.44
SFS IR2-4,8x200 Bohrbefes...
IR2-4,8x200
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
200
75.0
180
7.9
4.8
20.44
SFS IR2-4,8x240 Bohrbefes...
IR2-4,8x240
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
240
75.0
220
7.9
4.8
24.20
SFS IR2-4,8x260 Bohrbefes...
IR2-4,8x260
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
260
75.0
240
7.9
4.8
26.29
SFS IR2-4,8x280 Bohrbefes...
IR2-4,8x280
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
280
75.0
260
7.9
4.8
28.40
SFS IR2-4,8x300 Bohrbefes...
IR2-4,8x300
IR2
Bohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
300
75.0
280
7.9
4.8
29.92
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表