SO 53121 METR - Tee union with male adaptor SO 50040 METR
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_53121_metr.prj},{NB=SO 53121-4-M6x0,75-4 058.3143.085},{TYPE=SO 53121-4-M6x0,75-4},{MATNR=058.3143.085},{DK=4.00},{MZK=M6x0.75},{DK3=4.00},{MZX=6.000},{MZP=0.750},{BAR=250},{M=M8x1},{NDM=8.000},{P=1.000},{SW1=10},{SW2=9},{SW3=10},{L1=22.0},{L2=24.0},{ZK1=16.0},{ZK2=19.0},{EK=2.5},{KG=2.510},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
MZK
Thread M
ⁿ/ₐ
DK3
[mm]
BAR
Weight kg/100
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 53121-3-M6x0,75-3 058....
SO 53121-3-M6x0,75-3
058.3143.055
3.00
M6x0.75
3.00
250
M8x1
10
9
10
22.0
24.5
16.0
19.0
2.5
2.610
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-3-M8x1-3 058.314...
SO 53121-3-M8x1-3
058.3143.060
3.00
M8x1
3.00
250
M8x1
10
9
10
22.0
26.0
16.0
20.0
2.5
2.720
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-4-M6x0,75-4 058....
SO 53121-4-M6x0,75-4
058.3143.085
4.00
M6x0.75
4.00
250
M8x1
10
9
10
22.0
24.0
16.0
19.0
2.5
2.510
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-4-M8x1-4 058.314...
SO 53121-4-M8x1-4
058.3143.090
4.00
M8x1
4.00
250
M8x1
10
9
10
22.0
26.0
16.0
20.0
3.5
2.620
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-5-M6x0,75-5 058....
SO 53121-5-M6x0,75-5
058.3143.115
5.00
M6x0.75
5.00
250
M8x1
10
9
10
22.0
24.0
16.0
19.0
2.5
2.470
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-5-M8x1-5 058.314...
SO 53121-5-M8x1-5
058.3143.125
5.00
M8x1
5.00
250
M8x1
10
9
10
22.0
26.0
16.0
20.0
3.5
2.580
1.4571 (Edelstahl)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表