SO 53021 - Tee union
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_53021.prj},{NB=SO 53021-15 058.3000.150},{TYPE=SO 53021-15},{MATNR=058.3000.150},{DK=15.00},{BAR=100},{M=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{SW1=24},{SW2=17},{L=38.5},{ZK=24.5},{EK=13.0},{KG=18.650},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 53021-2 058.3000.020
SO 53021-2
058.3000.020
2.00
250
M6x0.75
8
9
19.0
15.5
1.5
1.730
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-3 058.3000.030
SO 53021-3
058.3000.030
3.00
250
M6x0.75
8
9
21.0
16.0
2.5
1.850
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-4 058.3000.040
SO 53021-4
058.3000.040
4.00
250
M8x1
10
9
21.5
16.0
3.5
2.810
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-5 058.3000.050
SO 53021-5
058.3000.050
5.00
250
M8x1
10
9
22.0
16.0
3.5
2.750
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-6 058.3000.060
SO 53021-6
058.3000.060
6.00
200
M10x1
12
9
24.0
16.0
4.5
3.990
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-8 058.3000.080
SO 53021-8
058.3000.080
8.00
200
M12x1
14
10
26.5
18.0
6.5
5.340
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-10 058.3000.100
SO 53021-10
058.3000.100
10.00
160
M14x1
17
12
32.0
20.5
8.5
8.450
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-12 058.3000.120
SO 53021-12
058.3000.120
12.00
160
M16x1
19
14
33.5
21.5
9.5
10.700
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-14 058.3000.140
SO 53021-14
058.3000.140
14.00
100
M20x1.5
24
17
38.5
24.5
12.0
18.890
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-15 058.3000.150
SO 53021-15
058.3000.150
15.00
100
M20x1.5
24
17
38.5
24.5
13.0
18.650
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-16 058.3000.160
SO 53021-16
058.3000.160
16.00
100
M24x1.5
30
22
42.0
26.5
14.0
31.060
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-18 058.3000.180
SO 53021-18
058.3000.180
18.00
100
M24x1.5
30
22
42.0
26.5
15.0
36.550
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-22 058.3000.220
SO 53021-22
058.3000.220
22.00
64
M28x1.5
32
27
49.5
30.5
19.0
38.280
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-28 058.3000.280
SO 53021-28
058.3000.280
28.00
64
M36x2
41
36
62.5
43.0
24.0
93.700
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-3,2 058.3000.032
SO 53021-3,2
058.3000.032
3.20
250
M6x0.75
8
9
21.0
16.0
2.5
1.650
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-6,35 058.3000.06...
SO 53021-6,35
058.3000.063
6.35
200
M10x1
12
9
24.0
16.0
4.5
3.930
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-9,52 058.3000.09...
SO 53021-9,52
058.3000.095
9.52
160
M14x1
17
12
32.0
20.5
8.0
8.540
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-12,7 058.3000.12...
SO 53021-12,7
058.3000.127
12.70
160
M20x1.5
24
17
38.0
24.5
11.0
19.970
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-13,5 058.3000.13...
SO 53021-13,5
058.3000.135
13.50
100
M20x1.5
24
17
38.5
24.5
12.0
18.990
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-17,2 058.3000.17...
SO 53021-17,2
058.3000.172
17.20
100
M24x1.5
30
22
42.0
26.5
15.0
30.660
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-21,3 058.3000.21...
SO 53021-21,3
058.3000.213
21.30
64
M28x1.5
32
27
50.0
31.0
19.0
39.680
1.4571 (Edelstahl)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表