SO 51304 - Tube stub radial dismantling
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_51304.prj},{NB=SO 51304-A8 056.1310.080},{TYPE=SO 51304-A8},{MATNR=056.1310.080},{AD=8.00},{BAR=200},{L=35.0},{L2=29.0},{D=10.9},{EK=5.6},{KG=0.900},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
AD
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
L
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 51304-A6 056.1310.060
SO 51304-A6
056.1310.060
6.00
200
32.0
26.5
8.9
3.8
0.560
1.4571 (Edelstahl)
SO 51304-A8 056.1310.080
SO 51304-A8
056.1310.080
8.00
200
35.0
29.0
10.9
5.6
0.900
1.4571 (Edelstahl)
SO 51304-A10 056.1310.100
SO 51304-A10
056.1310.100
10.00
160
40.0
33.5
12.9
6.5
1.700
1.4571 (Edelstahl)
SO 51304-A12 056.1310.120
SO 51304-A12
056.1310.120
12.00
160
42.0
35.5
14.9
8.0
2.400
1.4571 (Edelstahl)
SO 51304-A28 056.1310.280
SO 51304-A28
056.1310.280
28.00
40
62.0
51.0
33.9
25.0
8.400
1.4571 (Edelstahl)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表