SO 51194-D-PTFE METR - Temperature probe union METR with edge seal and with PTFE compression ferrule
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_51194_d_ptfe_metr.prj},{NB=SO 51194-2,5-M8x1 058.1167.043},{TYPE=SO 51194-2,5-M8x1},{MATNR=058.1167.043},{DK=2.50},{MZK=M8x1},{MZX=8.000},{MZP=1.000},{BAR=6},{M=M6x0.75},{NDM=6.000},{P=0.750},{SW1=8},{SW2=12},{L=23.5},{D=12.5},{IK=8.0},{TK=1.0},{KG=1.000},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)},{DOWNLOAD=PICT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
MZK
Thread M
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
TK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 51194-0,5-M8x1 058.116...
SO 51194-0,5-M8x1
058.1167.003
0.50
M8x1
6
M6x0.75
8
12
23.5
12.5
8.0
1.0
1.400
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-1-M8x1 058.1167....
SO 51194-1-M8x1
058.1167.006
1.00
M8x1
6
M6x0.75
8
12
23.5
12.5
8.0
1.0
1.400
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-1-M10x1 058.1167...
SO 51194-1-M10x1
058.1167.004
1.00
M10x1
6
M6x0.75
8
14
23.5
14.5
8.0
1.0
1.280
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-1,5-M8x1 058.116...
SO 51194-1,5-M8x1
058.1167.011
1.50
M8x1
6
M6x0.75
8
12
23.5
12.5
8.0
1.0
1.020
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-1,5-M10x1 058.11...
SO 51194-1,5-M10x1
058.1167.012
1.50
M10x1
6
M6x0.75
8
14
23.5
14.5
8.0
1.0
1.270
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-2-M8x1 058.1167....
SO 51194-2-M8x1
058.1167.035
2.00
M8x1
6
M6x0.75
8
12
23.5
12.5
8.0
1.0
1.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-2-M10x1 058.1167...
SO 51194-2-M10x1
058.1167.036
2.00
M10x1
6
M6x0.75
8
14
23.5
14.5
8.0
1.0
1.260
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-2,5-M8x1 058.116...
SO 51194-2,5-M8x1
058.1167.043
2.50
M8x1
6
M6x0.75
8
12
23.5
12.5
8.0
1.0
1.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-2,5-M10x1 058.11...
SO 51194-2,5-M10x1
058.1167.044
2.50
M10x1
6
M6x0.75
8
14
23.5
14.5
8.0
1.0
1.240
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-3-M8x1 058.1167....
SO 51194-3-M8x1
058.1167.060
3.00
M8x1
6
M6x0.75
8
12
23.5
12.5
8.0
1.0
0.980
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-3-M10x1 058.1167...
SO 51194-3-M10x1
058.1167.065
3.00
M10x1
6
M6x0.75
8
14
23.5
14.5
8.0
1.0
1.250
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-3,5-M8x1 058.116...
SO 51194-3,5-M8x1
058.1167.075
3.50
M8x1
6
M8x1
10
12
26.5
12.5
8.0
1.0
1.380
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-4-M8x1 058.1167....
SO 51194-4-M8x1
058.1167.090
4.00
M8x1
6
M8x1
10
12
28.0
12.5
8.0
1.0
1.330
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-4-M10x1 058.1167...
SO 51194-4-M10x1
058.1167.096
4.00
M10x1
6
M8x1
10
14
28.0
14.5
8.0
1.0
1.068
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-5-M10x1 058.1167...
SO 51194-5-M10x1
058.1167.135
5.00
M10x1
6
M10x1
12
14
29.0
14.5
8.0
1.0
1.980
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-6-M10x1 058.1167...
SO 51194-6-M10x1
058.1167.180
6.00
M10x1
6
M10x1
12
14
29.0
14.5
8.0
1.0
1.790
1.4571 (Edelstahl)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表