Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TRIBOS-Mini | ISO 26623-1 - 三角刀柄
SCHUNK
刀具夹持技术
刀柄
TRIBOS 三角刀柄
TRIBOS-Mini
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tribos/tribos_mini/tribos_mini_css.prj},{NB=SCHUNK-25005567TRIBOS-M SCAPTO C4 D3x50,},{IDNR=25005567},{B4=0.00},{B3=50.00},{B1=22.50},{B2=1.50},{B22=6.00},{C3=0},{C81=17.80},{C82=17.80},{B71=32.20},{B51=15.00},{C71=3.00},{A1=9.00},{A2=11.00},{A22=32.00},{A4=40.00},{A6=8.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.23},{B611=0},{B621=70.00},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=9.500},{RA1=0.800},{RA2=0.800},{X1=10.000},{X2=1.500},{X3=0.600},{X4=0.100},{B1A=8.050},{BA1=46.000},{BA2=35.300},{B6=2.500},{B8=1.500},{D1=40.000},{D2=18.000},{D3=20.000},{D4=14.000},{D5=4.600},{D6=14.300},{D8=28.000},{D9=4.000},{D10=2.000},{D11=5.000},{D12=4.000},{DM=28.000},{E=0.900},{H1=11.000},{H2=11.000},{H3=5.200},{L1=2.500},{L2=24.000},{L3=20.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
B2
B2 體長2
[mm]
B22
B22 體長3
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A22
A22 主體直徑3
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
CNSLICENSE
Creative Common License
ⁿ/ₐ
SCHUNK-25005564 TRIBOS-M ...
25005564
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø1x50
DIN4000-89
607013
SJ
25005564
三角刀柄
CSS04000195
CSS
0400
01
9
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
1.00
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-25005565 TRIBOS-M ...
25005565
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø1.5x5...
DIN4000-89
607013
SJ
25005565
三角刀柄
CSS04000195
CSS
0400
01
9
5
ZYL00150115
ZYL
0015
01
1
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
1.50
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-25005566 TRIBOS-M ...
25005566
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø2x50
DIN4000-89
607013
SJ
25005566
三角刀柄
CSS04000195
CSS
0400
01
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
2.00
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-25005567 TRIBOS-M ...
25005567
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø3x50
DIN4000-89
607013
SJ
25005567
三角刀柄
CSS04000195
CSS
0400
01
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
3.00
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-25005569 TRIBOS-M ...
25005569
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø4x50
DIN4000-89
607013
SJ
25005569
三角刀柄
CSS04000195
CSS
0400
01
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
4.00
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-25005570 TRIBOS-M ...
25005570
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø5x50
DIN4000-89
607013
SJ
25005570
三角刀柄
CSS04000195
CSS
0400
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
5.00
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-25005571 TRIBOS-M ...
25005571
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø6x50
DIN4000-89
607013
SJ
25005571
三角刀柄
CSS04000195
CSS
0400
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
6.00
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-25005568 TRIBOS-M ...
25005568
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø1/8"x...
DIN4000-89
607013
SJ
25005568
三角刀柄
CSS04000195
CSS
0400
01
9
5
ZYL01250135
ZYL
0125
01
3
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
3.17
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表