Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TENDO Silver | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
刀具夹持技术
刀柄
TENDO 液压刀柄
tendo_silver
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_silver/tendo_silver_skg.prj},{NB=SCHUNK-1417054 TENDO Silver JIS-BT40 D6x90, 37},{IDNR=1417054},{HL=0.000},{PARTSERVER=1},{D7=1.34},{B4=0},{B3=90.00},{B1=43.00},{B2=20.00},{B22=0.00},{C3=0},{C81=37.00},{C82=27.00},{B71=53.00},{B51=7.50},{C71=6.00},{A1=26.00},{A2=44.50},{A22=0.00},{A4=63.00},{A6=22.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{B611=70.00},{B621=1},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RH=1.0},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=20.500},{X2=2.000},{X3=0.500},{X4=0.450},{B=16.100},{D1=44.450},{D2=17.000},{D3=0.000},{D4=53.000},{D5=63.000},{D6=75.560},{D7A=16.000},{D7AS=1.000},{D8=10.000},{D9=4.000},{D10=2.500},{D9H=16.000},{D13=10.000},{E=0.000},{E2=27.000},{J=10.000},{JH=5.000},{L1=65.400},{L2=30.000},{EINSPANN=37.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
D7
D7 质量
[kg]
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
B2
B2 體長2
[mm]
B22
B22 體長3
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A22
A22 主體直徑3
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
RH
Rundung Hilfsvariable
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1462652 TENDO Silv...
1462652
TENDO Silver SK40 Ø6x80.5
1.32
DIN4000-89
508144
SJ
1462652
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
80.50
29.50
31.90
0.00
37.00
27.00
43.50
7.50
6.00
26.00
49.25
0.00
63.55
22.00
7
1
0
N
1.0
84661020
SCHUNK-1462653 TENDO Silv...
1462653
TENDO Silver SK40 Ø8x80.5
1.33
DIN4000-89
508144
SJ
1462653
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
80.50
30.00
31.40
0.00
37.00
27.00
43.50
7.50
8.00
28.00
49.25
0.00
63.55
24.00
7
1
0
N
1.0
84661020
SCHUNK-1462654 TENDO Silv...
1462654
TENDO Silver SK40 Ø10x80....
1.34
DIN4000-89
508144
SJ
1462654
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
80.50
31.00
30.40
0.00
41.00
31.00
39.50
7.50
10.00
30.00
49.25
0.00
63.55
26.00
7
1
0
N
1.0
84661020
SCHUNK-1462655 TENDO Silv...
1462655
TENDO Silver SK40 Ø12x80....
1.34
DIN4000-89
508144
SJ
1462655
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
80.50
31.50
29.90
0.00
46.00
36.00
34.50
7.50
12.00
32.00
49.25
0.00
63.55
28.00
7
1
0
N
1.0
84661020
SCHUNK-1462656 TENDO Silv...
1462656
TENDO Silver SK40 Ø16x80....
1.37
DIN4000-89
508144
SJ
1462656
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
80.50
33.00
28.40
0.00
49.00
39.00
31.50
7.50
16.00
38.00
49.25
0.00
63.55
34.00
7
1
0
N
1.0
84661020
SCHUNK-1467135 TENDO Silv...
1467135
TENDO Silver SK40 Ø18x80....
1.38
DIN4000-89
508144
SJ
1467135
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
80.50
33.00
28.40
0.00
49.00
42.50
28.00
7.50
18.00
40.00
49.25
0.00
63.55
36.00
7
1
0
N
1.0
84661020
SCHUNK-1462657 TENDO Silv...
1462657
TENDO Silver SK40 Ø20x80....
1.37
DIN4000-89
508144
SJ
1462657
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.50
34.00
27.40
0.00
51.00
41.00
29.50
7.50
20.00
42.00
49.25
0.00
63.55
38.00
7
1
0
N
1.0
84661020
SCHUNK-1467969 TENDO Silv...
1467969
TENDO Silver SK40 Ø25x80....
1.75
DIN4000-89
508144
SJ
1467969
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
80.50
22.00
39.40
0.00
57.00
47.00
23.50
7.50
25.00
55.00
66.00
0.00
63.55
53.00
7
1
0
N
0.0
84661020
SCHUNK-1462658 TENDO Silv...
1462658
TENDO Silver SK40 Ø32x80....
1.80
DIN4000-89
508144
SJ
1462658
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
80.50
25.50
35.90
0.00
61.00
51.00
19.50
7.50
32.00
63.00
72.95
0.00
63.55
60.00
7
1
0
N
0.0
84661020
SCHUNK-1462671 TENDO Silv...
1462671
TENDO Silver SK50 Ø12x80....
3.15
DIN4000-89
508144
SJ
1462671
液压膨胀刀柄
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.50
31.50
29.90
0.00
46.00
36.00
34.50
7.50
12.00
32.00
49.25
0.00
97.50
28.00
7
1
0
N
1.0
84661020
SCHUNK-1462672 TENDO Silv...
1462672
TENDO Silver SK50 Ø16x80....
3.18
DIN4000-89
508144
SJ
1462672
液压膨胀刀柄
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.50
33.00
28.40
0.00
49.00
39.00
34.50
7.50
16.00
38.00
49.25
0.00
97.50
34.00
7
1
0
N
1.0
84661020
SCHUNK-1462673 TENDO Silv...
1462673
TENDO Silver SK50 Ø20x80....
3.18
DIN4000-89
508144
SJ
1462673
液压膨胀刀柄
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.50
34.00
27.40
0.00
51.00
41.00
29.50
7.50
20.00
42.00
49.25
0.00
97.50
38.00
7
1
0
N
1.0
84661020
SCHUNK-1462674 TENDO Silv...
1462674
TENDO Silver SK50 Ø32x103...
4.28
DIN4000-89
508144
SJ
1462674
液压膨胀刀柄
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
103.20
62.50
21.60
0.00
61.00
51.00
42.20
7.50
32.00
64.00
70.25
0.00
97.50
60.00
7
1
0
N
1.0
84661020
SCHUNK-1429241 TENDO Silv...
1429241
TENDO Silver JIS-BT30 Ø6x...
0.60
DIN4000-89
508144
SJ
1429241
液压膨胀刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
55.00
17.80
15.20
0.00
37.00
27.00
41.00
25.00
6.00
26.00
46.00
0.00
46.00
22.80
1
1
0
N
0.0
84661020
SCHUNK-1429242 TENDO Silv...
1429242
TENDO Silver JIS-BT30 Ø8x...
0.61
DIN4000-89
508144
SJ
1429242
液压膨胀刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
55.00
18.40
14.60
0.00
37.00
27.00
41.00
25.00
8.00
28.00
46.00
0.00
46.00
24.80
1
1
0
N
0.0
84661020
SCHUNK-1429243 TENDO Silv...
1429243
TENDO Silver JIS-BT30 Ø10...
0.60
DIN4000-89
508144
SJ
1429243
液压膨胀刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
55.00
19.00
14.00
0.00
41.00
31.00
41.00
25.00
10.00
30.00
46.00
0.00
46.00
26.80
1
1
0
N
0.0
84661020
SCHUNK-1429244 TENDO Silv...
1429244
TENDO Silver JIS-BT30 Ø12...
0.59
DIN4000-89
508144
SJ
1429244
液压膨胀刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
55.00
19.50
13.50
0.00
46.00
36.00
41.00
25.00
12.00
32.00
46.00
0.00
46.00
28.80
1
1
0
N
0.0
84661020
SCHUNK-1429245 TENDO Silv...
1429245
TENDO Silver JIS-BT30 Ø16...
0.90
DIN4000-89
508144
SJ
1429245
液压膨胀刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
90.00
50.00
18.00
0.00
49.00
39.00
41.00
25.00
16.00
38.00
45.00
0.00
46.00
34.00
1
1
0
N
1.0
84661020
SCHUNK-1429246 TENDO Silv...
1429246
TENDO Silver JIS-BT30 Ø20...
0.94
DIN4000-89
508144
SJ
1429246
液压膨胀刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
50.00
18.00
0.00
51.00
41.00
37.50
7.50
20.00
42.00
45.00
0.00
46.00
37.50
1
1
0
N
1.0
84661020
SCHUNK-1417054 TENDO Silv...
1417054
TENDO Silver JIS-BT40 Ø6x...
1.34
DIN4000-89
508144
SJ
1417054
液压膨胀刀柄
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
90.00
43.00
20.00
0.00
37.00
27.00
53.00
7.50
6.00
26.00
44.50
0.00
63.00
22.00
7
1
0
N
1.0
84661020
SCHUNK-1417055 TENDO Silv...
1417055
TENDO Silver JIS-BT40 Ø8x...
1.35
DIN4000-89
508144
SJ
1417055
液压膨胀刀柄
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
90.00
44.50
18.50
0.00
37.00
27.00
53.00
7.50
8.00
28.00
44.50
0.00
63.00
24.00
7
1
0
N
1.0
84661020
SCHUNK-1417056 TENDO Silv...
1417056
TENDO Silver JIS-BT40 Ø10...
1.36
DIN4000-89
508144
SJ
1417056
液压膨胀刀柄
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
90.00
44.50
18.50
0.00
41.00
31.00
49.00
7.50
10.00
30.00
44.50
0.00
63.00
26.00
7
1
0
N
1.0
84661020
SCHUNK-1417057 TENDO Silv...
1417057
TENDO Silver JIS-BT40 Ø12...
1.37
DIN4000-89
508144
SJ
1417057
液压膨胀刀柄
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
90.00
44.50
18.50
0.00
46.00
36.00
44.00
7.50
12.00
32.00
44.50
0.00
63.00
28.00
7
1
0
N
1.0
84661020
SCHUNK-1417058 TENDO Silv...
1417058
TENDO Silver JIS-BT40 Ø16...
1.43
DIN4000-89
508144
SJ
1417058
液压膨胀刀柄
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
90.00
47.50
15.50
0.00
49.00
39.00
41.00
7.50
16.00
38.00
44.50
0.00
63.00
34.00
7
1
0
N
1.0
84661020
SCHUNK-1417060 TENDO Silv...
1417060
TENDO Silver JIS-BT40 Ø20...
1.45
DIN4000-89
508144
SJ
1417060
液压膨胀刀柄
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
47.50
15.50
0.00
51.00
41.00
39.00
7.50
20.00
42.00
44.50
0.00
63.00
38.00
7
1
0
N
1.0
84661020
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表