Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
ER JIS BT 40 - JIS B 6339 - ER 筒夹
SCHUNK
刀具夹持技术
刀柄
ER 筒夹
ER 筒夹
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/er/er/er_spannzangenfutter_jis_bt40.prj},{NB=SCHUNK-0263445 ER25 JIS-BT40x70},{IDNR=0263445},{TYP=ER25 JIS-BT40x70},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../../../produktbilder/icons/im0024325.png},{L1=70.000},{L7=43.000},{LA=65.400},{D1=25.000},{D2=42.000},{D3=33.000},{D4=42.000},{W1=45.000},{NUT=2.000},{NUTB=4.500},{NUTT=3.200},{NUTL=21.700},{NUTR=2.250},{KF=3.000},{KR1=3.000},{KR2=3.000},{KR3=0.000},{LK1=9.000},{LK2=8.000},{LK3=1.000},{LI1=12.000},{LI2=60.000},{LI3=64.000},{LI4=70.000},{DI1=18.000},{DI2=8.000},{VARIANTE=27.000},{PPATH=er_spannzangenfutter_jis_bt40.prj},{QFXX=https://schunk.com/shop/de/de/toolholder-quickfinder},{EIGENMASSE=1.24},{CNSCTN=84661020},{EPIMID=18657}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0263440 ER16 JIS-B...
0263440
ER16 JIS-BT40x70
1.13
84661020
SCHUNK-0263441 ER16 JIS-B...
0263441
ER16 JIS-BT40x100
1.25
84661020
SCHUNK-0263442 ER16 JIS-B...
0263442
ER16 JIS-BT40x160
1.4
84661020
SCHUNK-0263443 ER40 JIS-B...
0263443
ER40 JIS-BT40x70
1
84661020
SCHUNK-0263444 ER20 JIS-B...
0263444
ER20 JIS-BT40x100
1.4
84661020
SCHUNK-0263445 ER25 JIS-B...
0263445
ER25 JIS-BT40x70
1.24
84661020
SCHUNK-0263446 ER25 JIS-B...
0263446
ER25 JIS-BT40x100
1.54
84661020
SCHUNK-0263447 ER25 JIS-B...
0263447
ER25 JIS-BT40x160
2.14
84661020
SCHUNK-0263448 ER32 JIS-B...
0263448
ER32 JIS-BT40x70
1.26
84661020
SCHUNK-0263449 ER32 JIS-B...
0263449
ER32 JIS-BT40x100
1.65
84661020
SCHUNK-0263450 ER32 JIS-B...
0263450
ER32 JIS-BT40x160
2.46
84661020
SCHUNK-0263451 ER40 JIS-B...
0263451
ER40 JIS-BT40x70
1.34
84661020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表