Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
vario M - 手动车床卡盘
SCHUNK
工件夹持技术
附件
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/zubehoer/vario-m_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-8704871 vario M1 200},{IDNR=8704871},{TYP=vario M1 200},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYP1=3.000},{HOEHEB=6.800},{BACKE1=8704886},{BACKE2=8704887},{BACKEM=86.200},{BACKEM2=90.500},{PPATH=vario-m_asmsbl.prj},{EPIMID=43961},{SPADOR=ROTA-S plus 2.0 200},{MINSPA=26},{MAXSPA=38},{MAXSPAKRA=42},{MAXBETMOM=15},{MAXDREZAH=4800},{UEBBRUBER=0.25},{MAXSPALAE=26},{EIGENMASSE=4.8},{CNSCTN=84662091}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
SPADOR
膨胀芯轴
ⁿ/ₐ
MINSPA
最小夹持直径 Ø
[mm]
MAXSPA
最大夹持直径 Ø
[mm]
MAXSPAKRA
最大夹紧力
[kN]
MAXBETMOM
最大启动扭矩
[Nm]
MAXDREZAH
最大RPM
[1/min]
UEBBRUBER
覆盖范围
[mm]
MAXSPALAE
最大夹持长度
[mm]
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-8704867 vario M0 2...
8704867
vario M0 200
ROTA-S plus 2.0 200
20
28
42
15
4800
0.25
22
4.7
84662091
SCHUNK-8704868 vario M0 2...
8704868
vario M0 250
ROTA-S plus 2.0 250
20
28
42
15
4200
0.25
22
5.5
84662098
SCHUNK-8704871 vario M1 2...
8704871
vario M1 200
ROTA-S plus 2.0 200
26
38
42
15
4800
0.25
26
4.8
84662091
SCHUNK-8704872 vario M1 2...
8704872
vario M1 250
ROTA-S plus 2.0 250
26
38
42
15
4200
0.25
26
5.6
84662098
SCHUNK-8704875 vario M2 2...
8704875
vario M2 200
ROTA-S plus 2.0 200
36
54
85
30
4800
0.25
43
5.2
84662098
SCHUNK-8704876 vario M2 2...
8704876
vario M2 250
ROTA-S plus 2.0 250
36
54
85
30
4200
0.25
43
6.1
84662091
SCHUNK-8704878 vario M3 2...
8704878
vario M3 250
ROTA-S plus 2.0 250
50
80
105
45
4200
0.25
49
6.8
84662098
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表