Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
连接板 - 连接板
SCHUNK
抓取系统
附件
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/zubehoer/adapterplatten.prj},{NB=SCHUNK-1501960 A-SWK-022-ISO-A50},{IDNR=1501960},{VERS=30.000},{D1=83.000},{D2=31.500},{D3=6.000},{D4=50.000},{T=17.000},{T1=0.000},{T2=7.000},{T3=17.000},{H1=13.000},{H2=3.000},{L1=31.500},{L2=0.000},{L3=25.000},{L4=23.097},{B4=9.567},{L5=18.738},{L6=18.738},{L7=23.097},{L8=9.567},{D5=73.000},{D6=11.000},{D7=6.600},{M1=6.000},{M1T=11.300},{K1T=11.300},{W1=0.000},{AZ=0.000},{PX=0.000},{PY=0.000},{PX1=0.000},{PY1=0.000},{PX2=0.000},{PY2=0.000},{TYP1=1.000},{W2=0.000},{D10=0},{L9=0.000},{D=33.000},{TI=5.200},{D8=6.600},{D9=31.500},{R1=6.600},{L10=18.250},{L11=31.610},{L12=25.000},{D20=0.000},{D20L1=0.000},{D20L2=0.000},{D20L3=0.000},{D20L4=0.000},{D20T=0.000},{PARTSERVER=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
PASS
适用于
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1302326 A-SWK-005-...
1302326
A-SWK-005-ISO-A31.5
SWK-005
SCHUNK-1302327 A-SWK-005-...
1302327
A-SWK-005-ISO-A40
SWK-005
SCHUNK-0302220 A-SWK-005-...
0302220
A-SWK-005-ISO-A50
SWK-005
SCHUNK-1369388 A-SWK-007-...
1369388
A-SWK-007-ISO-A40
SWK-007
SCHUNK-1369392 A-SWK-007-...
1369392
A-SWK-007-ISO-A50
SWK-007
SCHUNK-0302221 A-SWK-011-...
0302221
A-SWK-011-ISO-A31.5
SWK-011
SCHUNK-0302222 A-SWK-011-...
0302222
A-SWK-011-ISO-A40
SWK-011
SCHUNK-0302223 A-SWK-011-...
0302223
A-SWK-011-ISO-A50
SWK-011
SCHUNK-0302200 A-SWK-020-...
0302200
A-SWK-020-ISO-A40
SWK-020/-021
SCHUNK-0302201 A-SWK-020-...
0302201
A-SWK-020-ISO-A50
SWK-020/-021
SCHUNK-0302202 A-SWK-020-...
0302202
A-SWK-020-ISO-A63
SWK-020/-021
SCHUNK-1501959 A-SWK-022-...
1501959
A-SWK-022-ISO-A40
SWK-022
SCHUNK-1501960 A-SWK-022-...
1501960
A-SWK-022-ISO-A50
SWK-022
SCHUNK-0302203 A-SWK-040-...
0302203
A-SWK-040-ISO-A80
SWK-040
SCHUNK-0302204 A-SWK-040-...
0302204
A-SWK-040-ISO-A100
SWK-040
SCHUNK-0302205 A-SWK-041-...
0302205
A-SWK-041-ISO-A80
SWK-041
SCHUNK-0302206 A-SWK-041-...
0302206
A-SWK-041-ISO-A100
SWK-041
SCHUNK-0302207 A-SWK-060-...
0302207
A-SWK-060-ISO-A80
SWK-060
SCHUNK-0302208 A-SWK-060-...
0302208
A-SWK-060-ISO-A100
SWK-060
SCHUNK-0321554 A-SWK-071-...
0321554
A-SWK-071-ISO-A80
SWK-071
SCHUNK-0321555 A-SWK-071-...
0321555
A-SWK-071-ISO-A100
SWK-071
SCHUNK-0302247 A-SWK-076-...
0302247
A-SWK-076-ISO-A160-M10/M1...
SWK-076
SCHUNK-0302225 A-SWK-110/...
0302225
A-SWK-110/160/210-ISO-A16...
SWK-110
SCHUNK-0321557 A-SWK-150-...
0321557
A-SWK-150-ISO-A125
SWK-150
SCHUNK-0302214 A-SWK-150-...
0302214
A-SWK-150-ISO-A160
SWK-150
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表