Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
MFT - Polishing spindle
SCHUNK
自动化技术
机床
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/bearbeitungswerkzeuge/mft_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0322250 MFT-390-F-0-0, ohne},{IDNR=0322250},{TYP=MFT-390-F-0-0},{ONLINE=Zur Produktseite},{APLAXIAL=ohne},{LEISTUNG=390},{HUBABFRAGEAUS=ja},{HUBABFRAGEEIN=nein},{DREHZAHLSENSOR=nein},{EMPFAUSGLEICHSW=±7.5},{MAXAUSGLEICHSWE=15},{EIGENMASSE=3.3},{ZUSTELLKRAFT035=14.0},{ZUSTELLKRAFT41=74},{LEERLAUFDREHZAH=5600},{GERAEUSCHEMISSI=<75},{DREHZAHLLAST=2600},{LEISTUNG2600=390},{LOSDREHMOMENT=1.4},{NENNDREHMOMENT=2.7},{BETRIEBSDRUCK=6.2},{LUFTVERBRAUCHLE=9},{SPANNDURCHMESSE=3/8},{PARTSERVER=1},{PPATH=mft_asmsbl.prj},{EPIMID=43260}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
LEISTUNG
功率
[W]
HUBABFRAGEAUS
Forward sensor
ⁿ/ₐ
HUBABFRAGEEIN
Retract sensor
ⁿ/ₐ
DREHZAHLSENSOR
Tachometer sensor
ⁿ/ₐ
EMPFAUSGLEICHSW
Recommended compensation path
[mm]
MAXAUSGLEICHSWE
Max. compensation path
[mm]
EIGENMASSE
重量
[kg]
ZUSTELLKRAFT035
Compliance force at 0.35 bar
[N]
ZUSTELLKRAFT41
Compliance force at 4.1 bar
[N]
LEERLAUFDREHZAH
怠速
[1/min]
GERAEUSCHEMISSI
噪音排放
[dB(A)]
DREHZAHLLAST
Speed under load
[1/min]
LEISTUNG2600
Power at 2600 RPM
[W]
LOSDREHMOMENT
Starting torque
[Nm]
NENNDREHMOMENT
额定转矩
[Nm]
BETRIEBSDRUCK
Operating pressure
[bar]
LUFTVERBRAUCHLE
空载空气消耗量
[l/s]
SPANNDURCHMESSE
Clamping diameter
['']
SCHUNK-0322250 MFT-390-F-...
0322250
MFT-390-F-0-0
390
是
否
否
±7.5
15
3.3
14.0
74
5600
<75
2600
390
1.4
2.7
6.2
9
3/8
SCHUNK-0322251 MFT-390-F-...
0322251
MFT-390-F-R-0
390
是
是
否
±7.5
15
3.3
14.0
74
5600
<75
2600
390
1.4
2.7
6.2
9
3/8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表