目錄: schroeder
Created: 19.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
schroeder
Bewehrungsanschlüsse Liste 37 male part S - Gerade Gewindestäbe male part
schroeder
Befestigungs und Transportankersysteme
Bewehrungsanschlüsse
37m
Powered by
CAD模型選擇
{schroeder/befestigungs_und_transportankersysteme/bewehrungsanschlusse/37m/liste_37_m_gerade.prj},{NB=Liste 37 M Bewehrungsanschluss gerader Gewindestab M24/d20x665(300) 0},{BZ=Bewehrungsanschlüsse Liste 37m, gerade},{MAT=Gewindebolzen blank, Betonstahl B500B },{LODLEVEL=300},{M=M24},{L1=46},{DS=20.00},{LAUS=0},{L=665},{X=260},{Y=4000},{MVAL=24},{LIST=37 M},{CHAPT=Bewehrungsanschlüsse},{MATST=},{INFO=INFOPDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
M
Gewinde (M)
ⁿ/ₐ
L1
Gewindelänge (L1)
[mm]
DS
Durchmesser Betonstahl (ds)
[mm]
Liste 37 M Bewehrungsansc...
K37160375MBK S
Bewehrungsanschlüsse List...
Gewindebolzen blank, Beto...
M16
30
12.00
Liste 37 M Bewehrungsansc...
K37200520MBK S
Bewehrungsanschlüsse List...
Gewindebolzen blank, Beto...
M20
40
16.00
Liste 37 M Bewehrungsansc...
K37240665MBK S
Bewehrungsanschlüsse List...
Gewindebolzen blank, Beto...
M24
46
20.00
Liste 37 M Bewehrungsansc...
K37301000MBK S
Bewehrungsanschlüsse List...
Gewindebolzen blank, Beto...
M30
50
25.00
Liste 37 M Bewehrungsansc...
K37421400MBK S
Bewehrungsanschlüsse List...
Gewindebolzen blank, Beto...
M42
70
32.00
Liste 37 M Bewehrungsansc...
K37481700MBK S
Bewehrungsanschlüsse List...
Gewindebolzen blank, Beto...
M48
57
40.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表