NK4 - 內嵌式螺桿滑台(一般環境)
SATA
內嵌式螺杆滑台(一般環境)
NK4
Powered by
CAD模型選擇
{sata/built_in_lm_guide_ball_screw_series/nk4/nk4_asmtab.prj},{NB=NK4-L2-S50-M2-H100W(0)},{MODEL=NK4},{LEAD=2},{S=50},{POS=0},{MP=M2},{MB=H},{BRAKE=},{PPATH=assemblies/nk4_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MO
馬達出力
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
M
[unit]
N
[unit]
P
[mm]
KG
[kg]
NK4-L2-S50-M2-H100W
NK4
100 : 100W
264.0
25.0
1
6
25
0.95
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表