हिन्दी
日本語
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: Samtec
Created: 17.10.2014
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Samtec
PCIE-LP - PCIE-LP Series - 1.00 mm PCI Express® Low Profile Edge Card Connector
Samtec
Connectors
Edge Card / Micro Backplane
High Speed Card Systems
PCI Express®
Powered by
CAD模型選擇
{samtec/connectors/edge_card/high_speed_card_systems/pci_express/pcie_lp_asmtab.prj},{NB=PCIE-LP-01-01-F-DV-A-TR},{SERIES=PCIE-LP},{NL=01},{CT=-01 - 1.57mm [.062] Card},{PLOPT=F},{WTOPT=},{KOPT=},{TROPT=TR},{W=7.500},{H=7.800},{PPATH=pcie_lp_parts/pcie_lp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
CT
Card Thickness
ⁿ/ₐ
A
Dim A
[mm]
B
Dim B
[mm]
C
Dim C
[mm]
PCIE-LP-01-01-F-DV-A-TR
PCIE-LP-01-01-F-DV-A-TR
PCIE-LP
-01 - 1.57mm [.062] Card
26.60
21.00
21.70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表